Kuormien kytkentä koneenrakennuksessa

Sähkömoottorit pitävät useat teollisuussovellukset liikkeessä. Hyvin usein perinteiset, mekaaniset kontaktorit huolehtivat moottorin käynnistämisestä ja suunnanvaihdosta. Ne vaativat kuitenkin paljon tilaa ja johdotuksia, ja niiden käyttöikä on rajallinen. Tärkeiden moottori- ja prosessitietojen keräämistä varten tarvitaan usein kalliita antureita.

Kuormien kytkentä

COMPLETE line -järjestelmä tarjoaa korkealaatuisia ratkaisuja kuormien kytkemiseen ja valvontaan.

Toiminta-alue Kuormien kytkentä
Toiminnallinen turvallisuus
Lue lisää aiheesta Toiminnallinen turvallisuus napauttamalla seuraavaa linkkiä
Katso lisätietoja
Toiminnallinen turvallisuus
Ohjaus
Lue lisää aiheesta Ohjaus napauttamalla seuraavaa linkkiä.
Katso lisätietoja
Ohjaus
Turvallinen tiedonsiirto
Lue lisää aiheesta Turvallinen tiedonsiirto napauttamalla seuraavaa linkkiä.
Katso lisätietoja
Turvallinen tiedonsiirto
Moottorinkäynnistimet
Kompakteilla hybridimoottorinkäynnistimien erillisversioilla (modulaarisilla tai verkotettavilla) kytket moottorit turvallisesti ja luotettavasti.
Hybrid motor starters
Moottorinkäynnistimet
Koneenhallinta
Elektroninen moottorin- ja koneenhallinta yhdistää tarkan energianmittauksen moottoreiden, koneiden tai muiden 3-vaihelaitteiden tärkeiden parametrien näyttöön ja valvontaan.
Koneenhallinta
Mittausvirtamuuntajat
Mittausvirtamuuntajilla tunnistat koko järjestelmän kaikki kriittiset kuormitustilat ja hyödyt nykyaikaisen pätötehonvalvonnan eduista.
Mittausvirtamuuntajat

Esimerkki 1
Pienikokoiset ja lähes kulumattomat moottorinkäynnistimet kytkevät kuormia pidempään kuin sähkömekaaniset versiot. Ne voidaan myös integroida tietoturvakonsepteihin sekä viestintäverkkoihin. Ne kytkevät moottorit ja muut kuormat luotettavasti ja varmasti.
Esimerkki 2
Kehittynyt teknologia mahdollistaa myös suorituskykytietojen keräämisen. Ylikuormitus- ja alikuormitusolosuhteiden havaitseminen mahdollistaa ennaltaehkäisevän huollon ja auttaa välttämään kuormien mekaaniset vauriot.
Esimerkki 3
Koneenhallinta valvoo luotettavasti myös tehokkaita käyttölaitteita ja välittää tärkeitä parametreja ylemmän tason verkkoihin.