Tuoteratkaisut optimoituihin valmistusprosesseihin

Maksimaalinen hyötysuhde skaalautuvilla järjestelmillä

Tee kytkentäkaapistasi mahdollisimman tehokas asennusmateriaalien ja apujärjestelmän avulla.

Katso lisätietoja eri mahdollisuuksista optimoida tuotanto tarpeisiin sopivaksi esitteestämme "clipx WIRE assist"!

Lataa nyt
Johtimien valmistelu clipx WIRE assist -järjestelmän avulla

Tehokkaaseen valmistukseen

Kytkentäkaapin valmistuksessa on prosessikustannuksilla suuri osuus. Siksi tämä on optimaalinen lähtökohta taloudellisuuden parantamiseksi koneiden ja järjestelmien tuotannossa. COMPLETE line sisältää innovatiivisia ja skaalattavia ratkaisuja valmistusprosessien tehokkaaseen toteutukseen.

Työskentely asennuksen clipx WIRE assist -apujärjestelmän kanssa

Asennuksen WIRE assist -apujärjestelmä

Asennuksen apujärjestelmät

clipx WIRE assist -apujärjestelmä mahdollistaa tehokkaan johtimien valmistelun. Ohjelmiston tukema järjestelmä opastaa käyttäjää puoliautomaattisessa johtimien valmisteluprosessissa, ohjaa tärkeimpiä automaattityökaluja ja tulostusjärjestelmiä sekä tuo käyttöön tarvittavat tiedot CAE-tietojen perusteella.

CUTFOX 10 -automaattityökalun käyttö

CUTFOX 10 -automaattityökalu

Automaattityökalut

Työskentele taloudellisesti: automatisoi eri työvaiheet Phoenix Contactin innovatiivisilla automaattityökaluilla. Suorituskykyiset laitteet parantavat merkittävästi tehokkuutta johtimien valmistelun jokaisessa osavaiheessa, olipa kyseessä johtimien katkaiseminen, kuoriminen tai puristaminen.

Teknikko käyttää käsityökalua kytkentäkaapin luona

Kattava työkaluvalikoima

Käsityökalut

Katkaise, kuori, purista, ruuvaa tai mittaa – laadukkaat ja ergonomisesti muotoillut työkalut helpottavat näiden tehtävien suorittamista ja takaavat tasaisen tarkan lopputuloksen. Tutustu TOOL fox -valikoiman laadukkaisiin työstö- ja mittaustyökaluihin.

Työntekijä tarkastelee MARKING system -tuotevalikoimaa

Monipuolinen MARKING system -tuotevalikoima

Merkintäjärjestelmät

Johdotusten ja komponenttien merkitseminen on yksi aikaa vievimmistä vaiheista kytkentäkaappiasennuksessa. Teolliset MARKING system -merkintäratkaisut helpottavat päivittäisiä työtehtäviä. Ammattimaisen suunnittelu- ja merkintäohjelmiston sekä innovatiiviset tulostusjärjestelmät ja merkintämateriaalit kaikkiin käyttötarkoituksiin sisältävä kokonaisvaltainen järjestelmävalikoima sisältää intuitiivisia ja käyttäjäystävällisiä ratkaisuja merkintöjen suunnittelusta valmiisiin merkintöihin asti.

Työntekijä kiinnittää asennus- ja kokoonpanopiirustuksia kytkentäkaappiin

Asennustarvikkeet

Asennustarvikkeet

Joskus yksityiskohdilla on väliä. Asenna kytkentäkaappi tehokkaasti COMPLETE line -tuotevalikoiman asennustarvikkeilla. Standardisoidut merkintä-, silloitus- ja koestustarvikkeet pienentävät tarvittavien osien määrää, jolloin hyödyt mahdollisimman suuresta uudelleenkäyttömahdollisuudesta. Valikoima sisältää kaiken tehokkaassa kytkentäkaappivalmistuksessa tarvittavan kaapelikourusta seinämäläpivientiin.

Kytkentäkaappiasennuksen prosessivaiheet

Kytkentäkaappiasennuksen prosessivaiheet

Kytkentäkaappiasennusten tehokas toteutus

Kytkentäkaapin kaikkien prosessivaiheiden kokonaisvaltainen optimointi on tärkeää, jotta esimerkiksi lyhyisiin toimitusaikoihin, kovenevaan kilpailuun ja yksilölliseen valmistukseen liittyvät vaatimukset voidaan täyttää. Sopivien tuoteratkaisujen lisäksi prosessien kokonaisvaltainen tarkastelu ja verkottaminen ovat avain menestykseen. COMPLETE line tarjoaa kattavia konsepteja, joiden avulla voit hyödyntää potentiaaliasi koko arvoketjussa.