Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Luotettava aputehonsyöttö

COMPLETE line -järjestelmän tuotteiden avulla toteutat luotettavan aputehonsyötön energiasovelluksissa ja vältät siten odottamattomat järjestelmähäiriöt.

Energiaverkkojen luotettavan aputehonsyötön rakennus

Energiaverkkojen luotettavan aputehonsyötön rakennus
Ylijännitesuojaus
Ylijännitteet voivat vaurioittaa toisiolaitteita. Ukkosylijännitteitä voidaan yhdistää virta- ja jännitemuuntajien avulla, ja ylijännitesuojat lisäävät siksi järjestelmien luotettavuutta ja käytettävyyttä. Tämän vuoksi suosittelemme käyttämään SEC-tuoteperheen 1 + 2 -tyypin ylijännitesuojia.
Lue lisää
Ylijännitesuojaus
Tehonsyöttö
Luotettavat QUINT-teholähteet täyttävät erinomaisesti energia-alan korkeat vaatimukset – tarvittaessa myös AC/DC- ja DC/DC-muutoksiin liittyvät vaatimukset. Käyttämällä lisäksi akkujamme voit rakentaa tehokkaita keskeytymättömiä UPS-teholähteitä.
Lue lisää
Tehonsyöttö
Redundanssi
Redundantteja ratkaisuja kannattaa käyttää, jotta voit varmistaa parhaan mahdollisen käytettävyyden myös silloin, kun jokin yksittäinen verkkolaite vikaantuu. QUINT POWER sisältää tarvittavat moduulit redundanttiin aputehonsyöttöön. Lisäksi tällainen ratkaisu tarjoaa useita eri mahdollisuuksia valvontaan ja ennalta ehkäisevään huoltoon.
Lue lisää
Redundanssi
Potentiaalinjako
Kompaktien PTRVB…-potentiaalinjakoliittimien avulla voidaan jakaa potentiaalia jopa 32 liitännälle pienessä tilassa ja laajentaa järjestelmä kalustettavien pistosiltojen kautta potentiaalinjakoliittimiksi. Asennus käy erittäin nopeasti ja helposti ilman työkaluja push-in-liitäntätekniikan ansiosta.
Lue lisää
Potentiaalinjako
Laitesuojaus
Luotettava laitesuojaus suojaa 24 V:n DC-järjestelmää vaurioilta oikosulun aikana. COMPLETE line -valikoimassa on useita eri vaihtoehtoja kulloisenkin sovelluksen mukaan. Luotettavaan irtikytkentään suosittelemme lämpömagneettista ylivirtasuojaa, jossa on käytetty SFB-teknologiaa, sillä se muodostaa täydellisen yhdistelmän QUINT-teholähteidemme kanssa.
Lue lisää
Laitesuojaus
Potentiaalinjako
Liitäntävalmiit PTFIX-potentiaalinjakoliittimet ilman manuaalista silloitusta säästävät jopa 80 % asennusaikaa. Helposti ja turvallisesti asennettavia potentiaalinjakoliittimiä 6, 12 ja 18 liitinpaikalla on saatavana 11 värissä.
Lue lisää
Potentiaalinjako

Luotettava ja vakaa aputehonsyöttö on perusedellytys muuntamon keskeytyksettömälle toiminnalle. Tehokas ylijännitesuoja tukee tätä tavoitetta, sillä se suojaa järjestelmää transienteilta ylijännitteiltä. Kytkentäkaapin innovatiiviset ratkaisut vaihto- ja/tai tasavirran potentiaalinjaolle vähentävät tilantarvetta ja asennusaikaa. Redundanssiratkaisut tai akut täydentävät tarvittaessa DC-teholähdettä ja varmistavat siten 24 V:n virransyötön myös kriittisissä tilanteissa. Toimintokohtaisesti käytettävät ylivirtasuojat vähentävät kokonaisjärjestelmälle oikosulun aikana mahdollisesti aiheutuvia haittavaikutuksia.

Haastattelu: Luotettava aputehonsyöttö

Haastattelu redundanttisen energiasovelluksiin tarkoitetun aputehonsyötön ominaisuuksista
Redundanttinen aputehonsyöttö energiasovelluksiin YouTube