Liitäntätekniikka energiasovelluksissa

COMPLETE line -järjestelmän tuotteilla voit tehdä luotettavia ja tehokkaita liitäntöjä kaikkiin energiasovelluksen käyttötarkoituksiin. Kytkentäkaapin sisällä olevat eri toiminnot asettavat liitäntätekniikalle erityisiä haasteita, jotka ulottuvat ristikytkennästä ja testauksesta potentiaalinjakoon.

Ratkaisut energiasovellusten liitäntätekniikkaan

Interaktiivinen kuvakartta: Ratkaisut energiasovellusten liitäntätekniikkaan
Mittausmuuntimen erotusliittimet
Mittausmuuntimen erotusliittimet ovat yksinkertaisia ja turvallisia liitäntöjä. Virtamuuntajien koestamiseen ja oikosulkemiseen sekä potentiaalin jakamiseen tarkoitetut CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeet voidaan asentaa käyttökohdekohtaisesti riviliittimiin.
Lisätietoa
Mittausmuuntimen erotusliittimet
Pistoliitettävä koestusjärjestelmä
Pistoliitettävä FAME-koestusjärjestelmä lisää turvallisuutta ja on helppokäyttöinen. Mitä enemmän järjestelmässä on keski- ja suurjännitteen kytkentäpisteitä, sitä paremmin FAME-järjestelmän tehokkuuteen ja helppokäyttöisyyteen liittyvät edut tulevat esiin.
Lisätietoa
Pistoliitettävä koestusjärjestelmä
Potentiaalinjako
Kompaktien PTRV…-potentiaalinjakoliittimien avulla voidaan jakaa potentiaalia jopa 32 liitännälle erittäin pienessä tilassa ja laajentaa järjestelmä kalustettavien pistosiltojen kautta potentiaalinjakoliittimiksi. Asennus käy erittäin nopeasti ja helposti ilman työkaluja push-in-liitäntätekniikan ansiosta.
Lisätietoa
Potentiaalinjako
Rengasjohto
Pistoliitettävät riviliittimet lyhentävät ja yksinkertaistavat valmistus- ja käyttöönottoprosesseja merkittävästi. Kun näitä ratkaisuja käytetään yhdessä valmiiden kaapelisarjojen kanssa, mahdollisuudet kytkentäkaappiasennusten taloudelliseen automatisointiin kasvavat entisestään.
Lisätietoa
Rengasjohto
Riviliittimet ristikytkentään
PT 2,5-4L -nelikerrosliittimillä ohjausten ja järjestelmäosien signaaleja voidaan ristikytkeä ahtaassakin tilassa. Erilaiset silloitusmahdollisuudet liitinkiskossa sekä ristikytkentämahdollisuudet vapaasti kalustettavissa, nelinapaisissa pistokkeissa mahdollistavat kompaktit, kolmiulotteiset signaalinjakajat.
Lisätietoa
Riviliittimet ristikytkentään
Anturi-/toimilaiteliitäntä
Läpivientiliittimien ominaisuuksiin kuuluvat kaksi kytkentäpistettä ja kompakti rakenne. Läpivientiliitinten lisäksi saat muotoilultaan samankaltaisia suojajohdinliittimiä. Kaikki liittimet on helppo silloittaa keskenään tai monijohdin- ja komponenttiliittimien kanssa.
Lisätietoa
Anturi-/toimilaiteliitäntä
Erotus ja veitsierotus
Eri käyttöalueet edellyttävät erilaisilla erotuselementeillä varustettuja liittimiä. Phoenix Contactilta on saatavana erotus- ja veitsierotusliittimiä 31 A:n virrankuormituskykyyn saakka ja 1 000 V:n maksiminimellisjännitteellä.
Lisätietoa
Erotus ja veitsierotus
Puristusliitännät automatisoituun johdotukseen
Pistoliitettävät riviliittimet lyhentävät ja yksinkertaistavat valmistus- ja käyttöönottoprosesseja merkittävästi. Kun näitä ratkaisuja käytetään yhdessä valmiiden kaapelisarjojen kanssa, mahdollisuudet kytkentäkaappiasennusten taloudelliseen automatisointiin kasvavat entisestään.
Lisätietoa
Puristusliitännät automatisoituun johdotukseen
Vankat pistoliittimet johdonsuojakatkaisijaan
HEAVYCON complete -sarjan vankat pistoliittimet suojaavat liitäntöjä ja takaavat turvallisen energiansiirron vaikeissakin olosuhteissa. Ne kestävät likaa, vettä, tärinää ja suuria mekaanisia rasituksia ja ovat tiiviitä IP69K-kotelointiluokkaan saakka.
Lisätietoa
Vankat pistoliittimet johdonsuojakatkaisijaan

Haastattelu: Liitäntätekniikka energiasovelluksiin

Haastattelu: Liitäntätekniikka energiasovelluksiin
Haastattelu: Liitäntätekniikka energiasovelluksiin YouTube