Teollisuus- ja suurenergiavarastojen valvonta ja ohjaus Akkuvarastoratkaisuja käytetään teollisuudessa tuotantolaitosten hyvin käytettävissä olevana teholähteenä tai sähköverkkojen verkkopalveluja varten. Tuotteemme ja järjestelmämme mahdollistavat akkuvaraston luotettavan toiminnan.

Akkuvaraston käyttö sähköverkossa

Suurenergiavarastojen valvonta ja ohjaus

Haaste


Katsaus sähköverkkoon, jossa on sovelluksia, kuten sähkövarastoja ja uusiutuvia energiantuotantojärjestelmiä
Tuotannon energiankulutuksen analysointi
Sähkövarastoratkaisun käyttö teollisessa sovelluksessa
Katsaus sähköverkkoon, jossa on sovelluksia, kuten sähkövarastoja ja uusiutuvia energiantuotantojärjestelmiä

Innovatiivisen suurenergiavarastojen käyttö soveltuu verkkopalvelujen tarjoamiseen, kuten jännitteen ylläpitoon tai energian toimittamiseen. Varastojen avulla nykyisiä jakeluverkkoja hyödynnetään optimaalisesti energiasiirtymässä. Lisäksi tulevaisuudessa tarvittavat verkkojen laajennukset voidaan toteuttaa ajallisesti joustavammin.

Valikoimamme liitäntätekniikasta järjestelmien valvontaan ja ohjaukseen takaa helpon suunnittelun sekä turvallisen ja luotettavan toiminnan.

Tuotannon energiankulutuksen analysointi

Teollisuusenergiavarastot soveltuvat erityisen hyvin kriittisten tuotantolaitosten viankestävään ja jatkuvaan tehonsyöttöön. Samalla niille on ominaista nopea ja hyvä hallittavuus.

Valikoimamme avulla voit suunnitella järjestelmiäsi helposti ja joustavasti. Komponenttimme varmistavat valvonta- ja ohjaustoimintojen luotettavan käytön.

Sähkövarastoratkaisun käyttö teollisessa sovelluksessa

Hätäsähkönsyötön lisäksi teollisuuden energiavarastoja käytetään vähentämään huippukuormituksia sähköverkoissa. Pienemmät kuormitustasot vaikuttavat myönteisesti verkon ylläpitäjille maksettaviin verkkomaksuihin. Yhdessä omien energiantuotantojärjestelmien, kuten aurinkopaneelijärjestelmien, kanssa sähkövarastot mahdollistavat itse tuotetun sähkön varastoinnin ja myöhemmän käytön.

Käyttämällä automaatiotekniikkaamme voidaan lisätä itse tuotetun sähkön osuutta.

Ratkaisu


Akkuvarastot alue- ja jakeluverkkoja varten

Suurenergiavarastojen luotettava käyttö

Keskenään yhteensopivien tuotteidemme ansiosta suurikapasiteettiset varastojärjestelmät toimivat luotettavasti. Keskeistä tässä on erityisesti liitäntä-, verkko- ja ohjaustekniikan tuotevalikoimamme. Tuotteisiimme sovelletaan korkeita laatuvaatimuksia. Tämän tarkoituksena on minimoida järjestelmään ja energiavarastoon käytön aikana kohdistuvat vaarat.

Käytännössä testatut liitäntäjärjestelmämme tarjoavat erityistä turvallisuutta suurten virtojen ja tehojen siirtämisessä, ja monet asiakkaat ovat luottaneet niihin jo vuosien ajan.
Yhdessä alan johtavien teholähteidemme kanssa taataan syötön varmuus sähkövaraston valvontaa ja ohjausta varten.
Verkko-, tietoliikenne- ja automaatiotekniikan koordinoitu valikoima tarjoaa sinulle kaikki vapaudet optimaaliseen järjestelmäsuunnitteluun nyt ja tulevaisuudessa.

Edut

  • Kattava ja keskenään yhteensopivien tuotteiden valikoima samalta toimittajalta
  • Kentällä testatut komponentit, järjestelmät ja teknologiat varmistavat järjestelmän luotettavan toiminnan
  • Henkilökohtaista neuvontaa parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi

Neuvomme sinua mielellämme siinä, miten voit toteuttaa akkuvarastoratkaisujen käyttöä, valvontaa ja ohjausta koskevat vaatimuksesi kentällä hyväksi havaitun tuotevalikoimamme avulla.

Akkuvarastojärjestelmien asiantuntijaryhmä
Akkuvarastojen asiantuntijaryhmä

Tuotteet ja järjestelmät teollisuus- ja suurenergiavarastojen valvontaa ja ohjausta varten Liitäntätekniikasta automaatioon

Interaktiivinen kuvakartta: Kytkentäkaappi sähkövarastojen valvontaa ja ohjausta varten
Liitäntä
Tuotevalikoimassamme on runsaasti erilaisia riviliittimiä eri sovellusten liitäntään kytkentäkaapissa. Standardoitujen lisätarvikkeiden ja yhtenäisen muotoilun ansiosta suunnittelu ja asennus on helppoa.
Lue lisää riviliittimistä
Liitäntä
Ohjaus ja säätö
Suurenergiavarastojen automaatiojärjestelmiin kohdistuvat vaatimukset kasvavat, ja järjestelmien on kyettävä vastaamaan joustavasti kulloisiinkin vaatimuksiin. Laajassa ohjaus- ja I/O-järjestelmien valikoimassamme on mahdollisuus rakentaa automaatio modulaarisesti ja skaalautuvasti aina yksittäisistä komponenteista täydelliseen järjestelmään saakka. Näin voit täyttää kaikki asiakaskohtaiset vaatimukset yksilöllisesti. Lisäturvallisuuden vuoksi voit myös asentaa automaatiojärjestelmän redundanttisesti ja sertifioiduilla turvamoduuleilla varustettuna. Tämä maksimoi varastoratkaisusi käytettävyyden. Helppo yhteys ylemmän tason järjestelmiin, kuten pilvipalveluun, mahdollistaa helpon valvonnan ja järjestelmän turvallisen etäkäytön.
Katso lisätietoa ohjauksista ja I/O-järjestelmistä
Ohjaus ja säätö
Turvallinen tiedonsiirto
Teollisuudessa ja sähköverkoissa käytettävien akkuvarastojärjestelmien turvallisuusvaatimukset kasvavat jatkuvasti. Järjestelmien luotettava ohjaus ja valvonta edellyttävät siksi tehokasta ja viankestävää tiedonsiirtoinfrastruktuuria. Tarjoamme kattavan valikoiman tuotteita teollisuuden tietoliikennettä varten kenttätasolta ohjaustasolle. Tietoturvatuotteemme täydentävät tärkeiden tietojesi suojauksen. Turvallinen käyttö ja etäkäyttö mahdollistavat nopean ja tehokkaan kunnossapidon ja huoltotyön.
Katso lisätietoa kytkimistä ja reitittimistä
Turvallinen tiedonsiirto
Syöttö ja suojaus
Luotettava ja vakaa teholähde varmistaa sujuvan käytön ja estää koneiden ja järjestelmien vaurioitumisen. Erityisesti sähkökatkoksen sattuessa akkuvaraston on mahdollistettava energian jatkuva toimittaminen järjestelmille. Tarjoamme laajan tuotevalikoiman, joka kattaa kaikki turvallisen ja yhtenäisen energiainfrastruktuurin toiminnot.
Katso lisätietoa vakaista teholähteistä
Syöttö ja suojaus
Toiminnallinen turvallisuus
Uusien teollisuusenergiavarastojen järjestelmäkäytettävyydelle asetettujen vaatimusten lisääntyessä myös turvallisuusvaatimukset kasvavat. Erityisesti infrastruktuurijärjestelmiin on asennettava toiminnallisia turvallisuusmekanismeja, jotta ihmisille, koneille ja luonnolle vaarallisia tilanteita voidaan hallita. Tämä voidaan toteuttaa yksilöllisen turvallisuuskonseptin avulla. Tuemme sinua laajalla SIL-sertifioidulla tuotevalikoimallamme ja teknologioillamme kosketuksettomista turvarajakytkimistä monimutkaisiin turvaohjauksiin.
Katso lisätietoa turvareleistä ja antureista
Toiminnallinen turvallisuus

Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.