Kompaktit LED-signaalivalot integroitaviksi suoraan koneeseen

27.08.2025
Kompaktit LED-signaalivalot eri malleina

Phoenix Contactin uusi PSD-SL -LED-signaalivalosarja on kompakti ratkaisu sovellussuuntautuneeseen merkinantoon suoraan koneen toiminnoissa. Valot ovat monikäyttöisiä, vankkarakenteisia ja soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Phoenix Contactin uudet PSD-SL -LED-signaalivalot mahdollistavat selkeän ja toimivan merkinannon suoraan sovelluksessa. Niitä on saatavana kahtena rakenteena, Point ja Tower, ja niissä on valittavana kolme tai seitsemän väriä mallista riippuen. Erilaiset valoanimaatiot, kuten vilkkuva valo tai värinvaihto, mahdollistavat joustavan mukautumisen erilaisiin merkinantotehtäviin, kuten koneisiin, automaattisiin kuljetusjärjestelmiin (AGV) tai palvelurobotteihin. Valot kytketään 5-napaisen, A-koodatun M12-liittimen kautta, ja niitä ohjataan 24 V DC:n jännitteellä 4-bitin kautta. Asennus on helppoa M22-asennusaukon avulla, kiinnitysmateriaali sisältyy toimitukseen. Kotelointiluokkien IP66, IP67, IP69, IP6K9K sekä UL Type 4/4X -suojausluokan ja laajan lämpötila-alueen -40...+70 °C ansiosta valot soveltuvat myös vaativiin teollisuusympäristöihin sekä sisällä että ulkona. PSD-SL-sarja täydentää Phoenix Contactin merkinantotuotteiden valikoimaa pienikokoisella, vankalla ja monipuolisella ratkaisulla suoraan koneympäristöön.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility