Optimaalinen keskusvalo tukee turvallista työskentelyä ja ehkäisee kytkentävirheitä

20.02.2025
Uusi pistorasian sisältävä keskusvalo

Phoenix Contact laajentaa tuotevalikoimaansa uudella yleiskäyttöisellä AC-keskusvalolla, johon on integroitu pistorasia. PLD E 708 -tuoteperheen valaisimet tarjoavat monipuolisia käyttömahdollisuuksia lähes kaikkiin kytkentäkaappeihin maailmanlaajuisesti. Tämä johtuu laajasta AC-tulojännitealueesta, joka on 100 –240 V AC.

Jokaisessa valaisimessa on maakohtainen pistorasia. F-tyypin versio on käytössä monissa Euroopan maissa, myös Saksassa. Lisäksi on olemassa E-tyypin versio esimerkiksi Ranskaa ja Belgiaa varten. B-tyypin pistorasia ja UL-hyväksyntä USA:ta varten ovat tulossa tämän vuoden aikana. Sisäänrakennettu optiikka takaa optimaalisen, häikäisemättömän valaistuksen kytkentäkaapissa 1 400 lm:n valovoimalla ja alhaisella, vain 11 W:n virrankulutuksella. Värilämpötila on 5 000 K (neutraali valkoinen). Valoissa on myös PIR-liiketunnistin. Kytkentä tapahtuu GST15i-laiteliittimien kautta. Asennusta varten valaisimet voidaan kiinnittää kotelon profiiliin, ruuvata tai vaihtoehtoisesti kiinnittää kotelopaneeliin magneeteilla. Myös kaapelikiinnikkeet helpottavat asennusta.

PLD E 708 on oikea valinta, kun tarvitaan keskusvaloa, jossa on pistorasia. Voidaan liittää esimerkiksi mittalaitteeseen tai kannettavaan tietokoneeseen. Yhdessä PLD E 409 -tuotesarjan valaisimien kanssa uudet valaisimet muodostavat Phoenix Contactin keskusvalojen valikoiman. Ne kattavat myös DC-jännitealueen.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility