Seinämään asennettava teholähde nyt myös push-in-liitännällä
Seinämään asennettavissa TRIO POWER -teholähteissä, joiden teho on enintään 2,5 kW, on nyt push-in-liitäntä. Laitteille, joiden lähtöjännite on 24 tai 48 V DC, on ominaista suuri tehotiheys ja korkea hyötysuhde kompaktissa rakenteessa.
Uusissa seinämään asennettavissa teholähteissä on nyt push-in-liitäntätekniikka, joka tekee asennuksesta helppoa ja nopeaa. Lisäksi erilaiset kiinnitysvaihtoehdot tarjoavat joustavia käyttömahdollisuuksia: teholähteet voidaan asentaa sekä kotelon sivulle että takaseinämään tai sovittimien avulla. Teholähteet ovat erittäin monikäyttöisiä, koska niiden tulojännitealue on 85–264 V AC ja lähtöjännitteet 24 V DC tai 48 V DC. Dynaaminen boost mahdollistaa lyhytaikaisen jopa 140 prosentin tehonlisäyksen 5 sekunnin ajaksi. Integroidulla ORING-diodilla varustetut laitteet voidaan kytkeä sekä sarjaan että rinnakkain, jolloin tehoa ja lähtöjännitettä on helppo lisätä. Teholähteet on varustettu myös 5 V / 2 A:n aputeholähteellä. Lisäksi TRIO POWER -laitteet täyttävät luokan B tiukemmat EMC-vaatimukset, mikä vähentää laitteiden aiheuttamia sähkömagneettisia häiriöitä. Laajat valvontatoiminnot, kuten LED-merkkivalot ja CAN-väyläliitäntä, mahdollistavat ongelmien havaitsemisen ja korjaamisen varhaisessa vaiheessa.