Uudet konfiguroitavat signaalimajakat, joissa on IO-Link-liitäntä

27.08.2025
Konfiguroitavat signaalimajakat PSD-SC

Phoenix Contact laajentaa merkinantolaitevalikoimaansa kolmella uudella PSD-SC-sarjan konfiguroitavalla signaalimajakalla. Malleissa on jopa 15 RGB-segmenttiä, erilaisia toimintatiloja, ja ne on helppo parametroida IO-Link-liitännän ansiosta.

PSD-SC-tuoteperheen uudet signaalimajakat ovat saatavana kahdessa koossa, joissa on yhdeksän tai 15 RGB-segmenttiä, ja ne mahdollistavat koneen tilojen tarkan visualisoinnin neljässä toimintatilassa, joita ovat liikennevalo-, täyttötaso-, pylväs- ja tilanäyttö. RGB-segmenttejä voidaan ohjata erikseen, ja ne tarjoavat suuren valovoiman ja hyvän näkyvyyden myös päivänvalossa. Kahdessa vaihtoehdossa on lisäksi integroitu akustinen elementti, jossa on kymmenen ääntä kuudessa sävellajissa, ja joka täydentää optista merkinantoa akustisesti. Parametrointi tapahtuu IO-Linkin kautta käyttämällä PLCnext Engineer -ohjelmiston IODD-integraatiota, joka mahdollistaa helpon integroinnin olemassa oleviin automaatiojärjestelmiin. Vankka rakenne, jolla on IP66/IP69K-, UL Type 4X- ja IK08-suojausluokitukset, takaa luotettavan käytön vaativissa teollisuusympäristöissä. M12-liitäntätekniikan ja joustavien asennusmahdollisuuksien – lattia-, seinä- tai putkiasennus – ansiosta signaalimajakkaa voidaan käyttää monin eri tavoin.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility