Modulaariset AC-socket-liittimet pienemmällä asennussyvyydellä – joustavaan ja tilaa säästävään asennukseen
Phoenix Contactin Type 2 CHARX connect modular -socket-liittimet ovat nyt saatavana pienemmällä asennussyvyydellä: kolmannen sukupolven myötä yritys esittelee optimoidun ratkaisun joustavaan ja tilaa säästävään integrointiin latausinfraratkaisuihin.
Koska uusien socket-liittimien asennussyvyys on lähes 20 mm pienempi, ne säästävät tilaa jopa 38 prosenttia edelliseen sukupolveen verrattuna. Ne sopivat erinomaisesti pienikokoisiin wallboxeihin ja latausasemiin, joissa on rajoitettu asennustila. Uutta on myös se, että socket-liitin voidaan nyt asentaa suoraan piirikortille vaihtoehtona perinteiselle asennukselle pistoliitettävien liitäntäkaapeleiden avulla. Uudessa sukupolvessa on myös valittavissa kolme aktuaattorin asentoa: kello 4, 8 ja 12. Tämä mahdollistaa räätälöidyn mukauttamisen erilaisiin asennustilanteisiin. Socket-liitin sopii myös asennettavaksi sekä etu- että takaseinämään.
Kuten edeltäjänsä, myös kolmas sukupolvi perustuu palkittuun moduulijärjestelmään. Yksittäisiä komponentteja ja ominaisuuksia voidaan yhdistellä yksilöllisesti: IP55-suojakansi pyöreänä tai neliön muotoisena, valinnaisesti integroidulla RGB-LED-tilanäytöllä ja shutterilla. Myös pistoliitettäviä liitäntäkaapeleita on saatavana eri pituuksina ja eri teholuokissa, valinnaisesti myös lämpötila-antureilla varustettuna. Lisäksi uusi sukupolvi on täysin yhteensopiva kaikkien CHARX connect modular -tuoteperheen komponenttien kanssa ja tarjoaa siten maksimaalisen suunnitteluvapauden AC-latausinfran valmistajille.
AC-socket-liittimet täyttävät myös erityisen korkeat turvallisuutta, kestävyyttä ja muotoilua koskevat vaatimukset, ja näin ne takaavat luotettavan toiminnan haastavissakin ympäristöolosuhteissa. Valinnaisesti integroitu PTC-lämpötila-anturi suojaa ylikuumenemiselta, kun taas mekaanisella shutterilla varmistetaan standardin mukainen kosketussuojaus IPXXD-kotelointiluokan mukaisesti. Kokonaan valetut, erikoispinnoitetut koskettimet tarjoavat lisäksi erinomaisen korroosiosuojauksen, pitkän käyttöiän ja tehokkaan tehonsiirron. Intuitiivinen yhden käden käyttö ja kompakti, vankka lasikuituvahvisteinen muovirakenne tekevät CHARX connect modularista ihanteellisen ratkaisun vaativaan latausinfraan – myös erityisen pienissä tiloissa.