Uutiset Ajankohtaiset uutiset kertovat tuotteistamme ja teknologioistamme, yrityksestämme, strategisesta liiketoiminnan kehittämisestä ja panoksestamme kestävään kehitykseen. Voit ladata lehdistötiedotteita ja kuvamateriaalia vaivattomasti latausosiosta.

  • Suodattimet:
  • Käytetty suodatin (1):
HEAVYCON-datakeskuspistoliittimet

HEAVYCON-teollisuuspistoliittimet datakeskukselle

Phoenix Contactin uudet HEAVYCON-datakeskuspistoliittimet optimoivat energianjakelun tehonjakeluyksiköstä IT-telineeseen ja tarjoavat vankan, jopa 70 A:n energiansiirron. Puristuskoskettimien pienemmät kosketusresistanssit vähentävät energiantarvetta jopa 60 prosenttia. Pienempi lämmöntuotto vähentää myös jäähdytystarvetta.

Kulmamalliset M12-laitepistoliittimet THR-juotoksia varten

Kulmamallinen M12-laitepistoliitin THR-juotoksia varten

Phoenix Contact tarjoaa reflow (THR) -työstöön tarkoitettuja kulmamallisia M12-liittimiä, jotka on kehitetty erityisesti automatisoitua tuotantoa varten.

Akkunapaliittimet kotitalousenergiavarastoihin

Uudet akkunapapistoliittimet kotitalouksien energiavarastojärjestelmiin

Phoenix Contact tuo markkinoille uudet pistoliittimet kotitalouksien energiavarastojärjestelmiin. Mekaanisen koodauksen ja värimerkintöjen ansiosta pistoliittimiä voidaan käyttää akkukäyttöisissä inverttereissä.

PRC 20 -sarjan energianjakajat

PRC 20 -sarjan pistoliitettävät energianjakajat

Phoenix Contactin uusi pistoliitettävä energianjakaja 20 A:iin asti on ihanteellinen ratkaisu nopeaan ja helppoon asennukseen Plug & Play -periaatteella.

BPC-sarjan akkunapaliittimet

Turvalliset yhteydet energiavarastojärjestelmiin

Phoenix Contactin uudet BPC-sarjan napaisuusvarmat pistoliittimet soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi energiavarastojärjestelmissä. Joustava käyttää pyöritettävyytensä (360°) ja erilaisten liitäntätapojen ansiosta.

Yhtenäinen pistoliitinjärjestelmä PROFINET over SPE:lle

Yhtenäinen pistoliitinjärjestelmä PROFINET over SPE:lle

PROFIBUS & PROFINET International edustavat teknologioillaan lukuisia innovaatioita ja valmistajasta riippumatonta yhteentoimivuutta. Tämä alkaa jo yhteenliitettävyydestä pistoliittimien ja kaapeleiden kanssa.

GameChangers laiteliitäntää varten

GameChangers: Laiteliitännän vallankumous

Phoenix Contact esittelee GameChangers-tuotteet laiteliitäntään: edistyksellisten ideoiden, tekniikoiden ja materiaalien avulla ne tarjoavat ratkaisuja, jotka lisäävät nopeutta, kompaktiutta, keveyttä, kestävyyttä, joustavuutta ja suorituskykyä laitevalmistuksessa.

Vankat pistoliittimet ruuvikierteellä

Vankat pistoliittimet ruuvikierteellä

Phoenix Contact tarjoaa ruuvikierteellä varustettuja asennuskoteloita HEAVYCON D7 -pistoliittimien helppoon ja aikaa säästävään asennukseen. Ne voidaan helposti kiinnittää pyöreisiin seinämäaukkoihin M25- tai M32-lukkomutterilla tai ruuvata suoraan moottoreihin ja laitteisiin, joissa on vastaavat kierteet.

Kosketinosamoduulit, joissa on toiminto vankoille pistoliittimille

Modulaariset kosketinosat, joissa on toiminto vankoille pistoliittimille

Uusilla teollisuuspistoliittimille tarkoitetuilla Heavycon HC-M-MWF -kosketinosamoduuleilla Phoenix Contact tarjoaa kattavia toimintoja kenttäkaapelointiin. Modulaarisissa kosketinosissa on toimintoura ja erotusalue. Niillä voidaan toteuttaa esimerkiksi potentiaalisillat tai tehojen suojaus suoraan sovelluksessa.

Kuva electronica-messuilta

Phoenix Contact electronica 2024 -messuilla: painopiste innovatiivisessa liitäntätekniikassa ja uusiutuvissa energialähteissä

Mottonaan "Change Forward – tulevaisuus sormenpäissäsi" Phoenix Contact esittelee tänä vuonna (12.–15. marraskuuta) electronica 2024 -messuilla Münchenissä signaalien, datan ja tehon siirtoon liittyviä highlights-tuotteitaan. Messuesittelyssä keskitytään uraauurtaviin liitäntätekniikoihin ja latausinfran ratkaisuihin, uusiutuviin energialähteisiin sekä tasavirtaratkaisuihin All Electric Societyn alalla.

HEAVYCON TSC -kosketinosat muuntajien koestukseen

Vankat pistoliittimet suojaustekniikan mittaus- ja koestustehtäviin

Phoenix Contactin uusia HEAVYCON TSC -kosketinosia käytetään keskijännitekytkinlaitteissa. Ne on suunniteltu erityisesti mittaus- ja koestustehtäviin, ja ne tarjoavat vankan ratkaisun tilapäisiin tai jatkuviin pistokeliitäntöihin.

Push-lock-liitäntä osuu push-pull-pikalukitukseen

Push-pull-pikalukituksella ja push-lock-liitännällä varustetut M12-pistoliittimet

M12-liittimien todistettuihin etuihin kuuluvat niiden teollisuuskelpoinen kestävyys ja kompaktit mitat. Phoenix Contact laajentaa näitä vahvuuksia vaivattomalla, työkaluttomalla käsittelyllä. Push-pull-pikalukitus ja push-lock-johdinliitäntä tekevät kokoonpanosta ja asennuksesta vaivatonta ja luotettavaa.

Vankka pistoliitin, jossa on push-in-kosketinosat

Push-in-kosketinosat vankoille pistoliittimille tehon siirtoon

Push-in-kosketinosat Phoenix Contactin HEAVYCON-sarjan modulaarisille vankoille pistoliittimille mahdollistavat helpon johdinliitännän ilman työkaluja. Suurvirtasovelluksiin tarkoitetut uudet kosketinosat siirtävät luotettavasti jopa 100 A:n virtoja.

Biopohjaisista muoveista valmistetut piirikorttiliittimet, pistoliittimet ja elektroniikkakotelot

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen käyttämällä biopohjaisia muoveja laiteliitäntätekniikassa

Phoenix Contact keskittyy asteittaiseen muutokseen kohti kestävämpiä tuotteita. Piirikorttiliittimien, pistoliittimien ja elektroniikkakoteloiden tuoteryhmissä on jo nyt ratkaisuja, joiden CO₂-taseet ovat merkittävästi paremmat prosessien optimoinnin ja kestävien materiaalien ansiosta.

Single Pair Ethernet System Alliance  Hannover Messe -messuilla ja logo

Single Pair Ethernet System Alliance jälleen omalla osastolla Hannover Messe -messuilla

Huhtikuussa järjestettävät Hannover Messe -messut ovat jälleen tärkein kansainvälinen tapahtuma kaikille teollisuuden muutoksessa mukana oleville teknologioille.

IPD-asennusjärjestelmän Y- ja H-jakajat

Jaa energiaa helposti ja ilman työkaluja asennuskeskusten avulla

Phoenix Contactin IPD-asennusjärjestelmä on luotettava ja kätevä energianjakojärjestelmäratkaisu vaikeisiin asennusoloihin. Push-in-tekniikan ja bajonettipikalukituksen ansiosta järjestelmä mahdollistaa pistoliittimien, seinämäläpivientien ja jakajien asentamisen turvallisesti ja ilman työkaluja.

Pistoliittimet kaihtimien, rullaverhojen ja markiisien moottoriliitäntään

Pistoliittimet kaihtimien, rullaverhojen ja markiisien moottoriliitäntään

Phoenix Contactin QPD STAK 3- ja QPD STAS 3 -asennuspistoliittimet helpottavat sähköasennusta. Ne on kehitetty erityisesti kaihtimien, rullaverhojen ja markiisien moottoriliitäntää varten.

HEAVYCON EVO -monijohdinholkkitiiviste käytössä

Monijohdinholkkitiivisteet tarjoavat maksimaalista joustavuutta

Phoenix Contactin HEAVYCON EVO -teollisuuspistoliittimet tarjoavat innovatiivisen ratkaisun moniin sovelluksiin ainutlaatuisen, joustavasti asennettavan holkkitiivisteen ja bajonettilukituksen ansiosta. Kaapelin lähtösuunta voidaan määrittää suoraan asennuspaikalla, ja sitä voidaan muuttaa uudelleen milloin tahansa. Uudet monijohdinholkkitiivisteet HEAVYCON EVO -liittimille.

IPD-asennuskaapelit

Valmiit IPD-asennuskaapelit

Phoenix Contactin IPD-asennusjärjestelmä on täysin pistoliitettävä ja mahdollistaa 3- ja 5-napaisten kaapeleiden liittämisen. Push-lock on työkaluton liitäntätekniikka, joka mahdollistaa taipuisien ja jäykkien 0,5-2,5 mm²:n johtimien aikaa säästävän asennuksen.