Modulaariset kosketinosat, joissa on toiminto vankoille pistoliittimille
Uusilla teollisuuspistoliittimille tarkoitetuilla Heavycon HC-M-MWF -kosketinosamoduuleilla Phoenix Contact tarjoaa kattavia toimintoja kenttäkaapelointiin. Modulaarisissa kosketinosissa on toimintoura ja erotusalue. Niillä voidaan toteuttaa esimerkiksi potentiaalisillat tai tehojen suojaus suoraan sovelluksessa.
Hajautetut päällisrakenteet säästävät tilaa kytkentäkaapissa ja vähentävät kaapelointia. Innovatiiviset kosketinosamoduulit mahdollistavat toiminnallisuuden siirtämisen kytkentäkaapista kentälle. Monitoiminen erotusalue ja kaksinkertainen toimintoura ovat 5-napaisten kosketinosien keskeisiä ominaisuuksia. Nopea ja yksilöllinen potentiaalinjako on mahdollista pistosiltojen avulla. Erotusalue mahdollistaa sulake-, komponentti- ja eristepistokkeiden joustavan käytön. Näin voidaan toteuttaa esimerkiksi yksinkertainen energian välitys ja piirien suojaus. Push-in-tekniikka mahdollistaa turvallisen ja työkaluvapaan johdinliitännän 0,14–2,5 mm²:n alueella. Moduulit sopivat HEAVYCON-moduulikehyksiin, ja ne kestävät iskuja ja tärinää DIN EN 61373 -standardin mukaisesti. Yhdistämällä erilaisia siirtovälineitä yhteen vankkaan pistoliittimeen luodaan räätälöity liitäntä, ja signaalit, data ja teho siirretään tilaa säästävällä tavalla.