Kaksisuuntainen teholähde telineasennukseen

12.11.2024
TRIO POWER telineasennukseen

19" telineasennukseen tarkoitettu Phoenix Contactin AC/DC-tehomoduuli TRIO POWER, jonka teho on 20 kW, mahdollistaa kaksisuuntaisen tehon muuntamisen eri sovellusalueilla. Etuliitäntätekniikan ja jopa 1 000 V:n DC-jännitteen ansiosta sitä voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa, mutta se soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi akkuvarastojärjestelmissä.

Telineasennettavaa 20 kW:n teholähdettä käytetään useilla eri sovellusalueilla, kuten energiavarastojärjestelmissä, sähköisessä liikenteessä ja tasavirtatekniikassa. Suoraan etupuolella oleva liitäntätekniikka takaa joustavan ja helpon asennuksen. Tämä helpottaa moduulin asentamista ja huoltoa 19" telineisiin, joiden takaosaan ei ole pääsyä, esimerkiksi energiavarastoihin. TRIO POWER -tehomoduulia käytetään akkuvarastoissa sekä energian syöttämiseen varastointijärjestelmästä että energian puskurointiin varastointijärjestelmässä. Tehomoduulin kaksisuuntainen tehon muuntaminen mahdollistaa sekä energian ottamisen verkosta että sen syöttämisen verkkoon. Lisäksi tehomoduulia voidaan käyttää sähköverkosta riippumatta, ja se voi syöttää tehoa kulutuslaitteille esimerkiksi paikoissa, joissa ei ole sähköverkkoliitäntää.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility