Suuri teho kompaktissa kotelossa seinämäasennukseen

12.11.2024
TRIO POWER seinämäasennukseen

Phoenix Contactin TRIO POWER -teholähde seinämäasennukseen tarjoaa suuria, jopa 2,5 kW:n tehoja kompaktissa kotelossa. Joustavan seinämäasennuksen ja laajojen toimintojen ansiosta vankkoja laitteita voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa esimerkiksi koneenrakennuksessa, robotiikassa tai akkuvarastoissa.

TRIO POWER -teholähteille jopa 2,5 kW:n tehoon asti voidaan kiinnittää joustavasti kytkentäkaapin seinämään. Erilaiset asennusvaihtoehdot mahdollistavat laitteiden käytön yksilöllisten vaatimusten mukaan. Kiinnittäminen sekä sivulle että kotelon takaseinämään on mahdollista. Integroidut suojaustoiminnot odottamattomia ja haitallisia jännitteitä ja virtoja vastaan tekevät laitteista erityisen kestäviä ja luotettavia. Suora rinnakkaiskytkentä integroidun O-rengasdiodin ansiosta mahdollistaa redundanttisen järjestelmän rakentamisen, mikä edistää sovelluksesi toimitusvarmuutta. Lisäksi tehoa voidaan lisätä jopa 10 kW. Lisäksi sekä 120 prosentin staattinen boost että 140 prosentin dynaaminen boost 5 sekunnin ajan mahdollistavat helpon tehon lisäyksen. Sarjakytkennän avulla voidaan kasvattaa myös lähtöjännitettä. Kattava valvonta mahdollistaa puuttumisen ennen järjestelmän vikaantumista: LED-merkkivalo, CAN-väyläliitäntä ja EOL-muistutus (end of life) ilmoittavat teholähteen tilan.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility