Suojaa, valvo ja kytke DC-kuormia täysin ilman valokaaria

12.11.2024
Monikäyttöinen DC-katkaisija CONTACTRON ELR HDC

Uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä kestävä tuotanto alkaa teollisen tasavirtaverkon vakiintumisesta. Phoenix Contactin CONTACTRON ELR HDC on monikäyttöinen DC-kytkentälaite, jonka moderni puolijohdetekniikka yhdessä luotettaviksi havaittujen DC-releiden kanssa kytkee ilman valokaarta ja takaa siten pitkän käyttöiän.

Pois kytkettyinä virtapolun releet tarjoavat sähköisen eristyksen molemmissa navoissa. CONTACTRON ELR HDC -katkaisijaa käytetään tasavirtaverkoissa kaikkialla siellä, missä energiaa on vaihdettava lähteiden, kulutuslaitteiden ja itse verkon välillä – niin sanotuissa DC-haaroissa. Sen lisäksi, että laite kytkee jopa 55 A:n virran 810 V:n jännitteellä, se täyttää myös muita tehtäviä, jotka ovat välttämättömiä tasavirtaverkon toiminnalle: toiminnan aikana katkaisija valvoo erityisen tärkeitä parametreja ja valmistelee ne myös käyttötietojen keruuta varten. Jos käyttövirta ylittää asetetun enimmäisarvon, CONTACTRON ELR HDC kytkeytyy pois päältä viiveellä aina erittäin nopeaan oikosulkukytkentään asti. Jos tulossa on ali- tai ylijännite, laite kytkeytyy samoin pois päältä.

Katkaisija esilataa lähdön kapasiteetit tulojännitteeseen, jotta virtapiikit vältetään päällekytkennän aikana. CONTACTRON ELR HDC -katkaisijassa on myös digitaalinen tulo/lähtö ja tietoliikenneliitäntä verkkoympäristöön integroimista varten. Käyttäjät voivat mukauttaa laitteen parametrit kätevästi tarpeidensa mukaisiksi verkon kautta tai Phoenix Contactin clipx Engineer -parametrointiohjelmiston avulla.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility