Modulaarista voimaa sähköistämiseen –  Hevtec rakentaa ratkaisut asiakkaan tarpeisiin 

13.08.2025
Hevtec

Pitkäaikainen asiakkaamme Hevtec Oy on erikoistunut sähkö- ja hybridivoimansiirtoratkaisuihin erityisesti liikkuvien työkoneiden valmistajille. Yritys toimii suunnittelutoimistona ja tarjoaa asiakkailleen räätälöityjä sähköistysratkaisuja, jotka parantavat koneiden energiatehokkuutta ja vähentävät päästöjä.

Hevtec syntyi tarpeesta yhdistää oikeat komponentit toimiviksi sähköisiksi järjestelmiksi, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Hevtec on virallisesti perustettu vuonna 2017, mutta sen perustajilla on jo lähes kahden vuosikymmenen kokemus sähköisten voimansiirtojärjestelmien, älykkäiden ohjausjärjestelmien ja tehoelektroniikan kehittämisestä. 

Asiakkaita Hevtecillä on Suomen lisäksi muissa Pohjoismaissa sekä Keski-Euroopassa. 

Hevtec toimii Vantaalla ja sen perustajat ovat toimitusjohtaja Ville Eskelinen ja teknologiajohtaja Heikki Hakala. Yritys työllistää tällä hetkellä 10 henkilöä. 

Yrityksen missiona on nopeuttaa siirtymää kohti päästöttömiä ja tehokkaita työkoneita tarjoamalla modulaarisia ja kenttätestattuja sähköistysratkaisuja. 

Hevtec Oy palvelut ja osaaminen: 

  • Sähkö- ja hybridivoimansiirtojärjestelmien suunnittelu 

  • Älykkäät ohjausjärjestelmät ja ohjelmistot 

  • Konsultointi ja järjestelmäintegraatio 

  • Sovellukset mm. liikkuvissa työkoneissa, teollisuudessa ja meriteollisuudessa 

Hevtec on alusta alkaen luottanut Phoenix Contactin komponentteihin sähköistysratkaisuissaan.

”Käytämme erityisesti CHARX-tuotteita ja valmiskaapeleita luotettavien kenttäväylien rakentamiseen vaativiin olosuhteisiin, sekä sähköasennustarvikkeita kuten riviliittimiä. Lisäksi olemme on hyödyntänyt Phoenix Contactin kokoonpanopalveluja”, Eskelinen kertoo.

”Suunnittelemme sähkö- ja hybridivoimalinjoja vaativiin olosuhteisiin, joten sekä meidän, että asiakkaittemme vaatimustaso komponenttien laadulle ja luotettavuudelle on korkealla. Voimme aina luottaa Phoenix Contactin tuotteiden laatuun sekä sieltä saamaamme palveluun varauksetta”, Eskelinen kuvaa.

Puro CCS Charging Interface

CASE Geoelectric MTG E 

Geoelectric Oy on vuonna 2008 perustettu yritys, joka on erikoistunut maaperätutkimuskoneiden valmistukseen, huoltoon sekä vanhojen koneiden päivittämiseen asiakkaan toiveiden mukaisesti.  

Vuonna 2024 Geoelectric toimitti asiakkaalleen ensimmäisen täyssähköisen maaperätutkimuskoneensa MTG E:n. Hevtec vastasi sähköisen voimalinjan suunnittelusta ja toimittamisesta kokonaisuudessaan:

  • Sähköisen voimalinjan komponentit 

  • Ohjausjärjestelmän 

  • HV- ja LV-johtosarjat

  • Latausratkaisun 

MTG E pystyy suorittamaan vaativaa poraustyötä 8–10 tuntia yhdellä latauksella.

Phoenix Contactin CHARX-tuoteperhe mahdollistaa MTG E:n 196 kWh akuston lataamisen 22 kW AC-latauksella tai 200 kW DC-pikalatauksella yhdessä Hevtec PURO- CCS latauslaitteen kanssa. Tämä mahdollistaa koneen tehokkaan käytön sekä joustavan latauksen kenttäolosuhteissa. 

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility