Avant Tecno on suomalainen, maailman johtaviin kuuluva konevalmistaja, joka on erikoistunut kompakteihin runko-ohjattuihin pienkuormaajiin ja monipuolisiin työlaitteisiin.
Artikkelit Ajankohtaiset uutiset kertovat tuotteistamme ja teknologioistamme, yrityksestämme, strategisesta liiketoiminnan kehittämisestä ja panoksestamme kestävään kehitykseen. Voit ladata lehdistötiedotteita ja kuvamateriaalia vaivattomasti latausosiosta.
- Suodattimet:
-
Alue
-
Aihe
-
Tuotekategoria
- Käytetty suodatin (1):
Avant tuo sähköiset työkoneet navettaan ja kaupunkiin
Ohjelmistopäivitys AC-latauskontrollereille: CHARX control modular nyt kattavilla kyberturvallisuustoiminnoilla
Phoenix Contactin AC-latauskontrolleri CHARX control modular muodostaa älykkään ja tulevaisuuden vaatimukset täyttävän latausinfran keskipisteen. Uuden ohjelmistoversion 1.8 myötä se täyttää RED-direktiivin nykyiset vaatimukset ja on myös hyvin valmistautunut tulevaan kyberkestävyyssäädökseen (Cyber Resilience Act, CRA).
Modulaariset AC-socket-liittimet pienemmällä asennussyvyydellä – joustavaan ja tilaa säästävään asennukseen
Phoenix Contactin Type 2 CHARX connect modular -socket-liittimet ovat nyt saatavana pienemmällä asennussyvyydellä: kolmannen sukupolven myötä yritys esittelee optimoidun ratkaisun joustavaan ja tilaa säästävään integrointiin latausinfraratkaisuihin.
Modulaarista voimaa sähköistämiseen – Hevtec rakentaa ratkaisut asiakkaan tarpeisiin
Pitkäaikainen asiakkaamme Hevtec Oy on erikoistunut sähkö- ja hybridivoimansiirtoratkaisuihin erityisesti liikkuvien työkoneiden valmistajille. Yritys toimii suunnittelutoimistona ja tarjoaa asiakkailleen räätälöityjä sähköistysratkaisuja, jotka parantavat koneiden energiatehokkuutta ja vähentävät päästöjä.
Toiminnalliset laajennukset AC-latauskontrolleihin: Uusi kalibrointilakikonsepti yksinkertaistaa sertifiointia ohjelmistopäivityksen avulla
Phoenix Contactin CHARX control modular -AC-latauskontrollerit ovat älykkään ja kestävän latausinfran ydin sähköajoneuvojen Mode 3 -lataamiseen.
CCS-inlet-liittimet valmiiksi työstetyillä kaapelipäillä: asennusvalmis ratkaisu sähköajoneuvoille
Phoenix Contactin yleiskäyttöiset CHARX connect universal -CCS-inlet-liittimet toimivat High Power Charging -liitäntänä, jonka latausteho on jopa 700 kW ja joka lyhentää sähköajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden latausaikoja merkittävästi. Type 2 CCS-inlet-liittimet ovat nyt saatavilla valmiiksi työstetyillä kaapelipäillä asennusvalmiina ratkaisuna.
CCS-megawattilatauskaapeli jopa 1 000 kW:n teholle – High Power Charging -latauksen uusi aikakausi
Phoenix Contactin toisen sukupolven nestejäähdytteiset CHARX connect professional -HPC-latausliittimet välittävät jopa 1 megawatin tehon Boost Mode -tilassa. Tämän lataustehon ansiosta sähköautojen lisäksi myös suurilla akuilla varustetut hyötyajoneuvot ovat nopeasti taas käyttövalmiita.
Toimintolaajennukset AC-latauskontrollereihin: WLAN-yhteensopivuus ja muut ominaisuudet
Phoenix Contactin CHARX control modular -AC-latauskontrollerit ovat älykkään ja kestävän latausinfran ydin sähköajoneuvojen Mode 3 -lataamiseen. Ohjelmistojulkaisun 1.7.0 myötä skaalautuvaa tuotevalikoimaa on laajennettu WLAN-yhteensopivuudella ja muilla ominaisuuksilla, jotka helpottavat asennusta ja huoltoa sekä lisäävät turvallisuutta.
Ajoneuvojen latauskontrollerit DC-latausaseman ja sähköajoneuvon välisenä liitäntäratkaisuna
Phoenix Contactin CHARX control vehicle on itsenäinen ajoneuvon latauskontrolleri, joka mahdollistaa sähköautojen ja hyötyajoneuvojen DC-latauksen CCS-inlet-liittimien kautta.
NACS-standardi julkaistaan pian, ja Phoenix Contact on kehityksessä mukana: AC-latauskaapelit 50 A:n ja 80 A:n vaihtovirralle vuoden 2024 lopusta alkaen
Sähköisen liikenteen lataustekniikan asiantuntijana Phoenix Contact tuo vuoden lopussa saataville ensimmäiset SAE-vaatimusten mukaiset ja UL-sertifioidut NACS-latauskaapelit 80 A:n vaihtovirralle.
Kompakti CCS Type -1 -latauskaapeli – optimaalinen latausratkaisu 125 kW:iin asti
Phoenix Contactin CHARX connect compact -tuoteperheen DC-latauskaapelivalikoima täydentyy uudella teholuokalla 125 kW:iin asti.
Type 2 CCS-latauskaapeli uudessa kotelorakenteessa – vankka, helposti huollettava ja pitkälle kehitetty
Phoenix Contactin luotettavien CHARX connect standard -CCS-latauspistokkeiden uusi sukupolvi soveltuu DC-latausasemien rakentamiseen ja kattaa keskitehoalueen 150–250 kW (150–250 A / 1 000 V). Tuoteperheen uusi kotelorakenne tarjoaa monia parannuksia kestävyyden, turvallisuuden, laskutuksen ja huollon osalta.
AC-latauskontrollereihin sopiva RFID-lukija, jossa on LED-näyttö ja summeri
Phoenix Contactin uutta RFID-lukijaa, jossa on konfiguroitava LED-näyttö ja summeri, käytetään yhdessä CHARX control modular -latauskontrollereiden kanssa, ja se soveltuu asennettavaksi wallboxeihin tai latausasemiin.
Yleiskäyttöiset CCS-inlet-liittimet – nyt lataus jatkuvalla 375 kW:n teholla
Phoenix Contactin CHARX connect universal -tuoteperheen ajoneuvon CCS inlet -liittimet mahdollistavat nyt myös High Power Charging -latauksen jatkuvalla 375 kW:n teholla.
Jäähdyttämättömät GB/T-DC-latauskaapelit CE-sertifioinnilla jatkuvaan lataukseen jopa 250 kW:n teholla
Phoenix Contactin uuden sukupolven GB/T-DC-latauskaapeli CHARX connect standard on CE-sertifioitu. Se on uusimman kiinalaisen GB/T-standardin 20234 mukainen latauskaapeli maailmanlaajuisia sähköisen liikenteen markkinoita ja vastaavia sovelluksia varten.
Phoenix Contact E-Mobility jatkaa laajentumistaan Kiinassa
Phoenix Contact laajentaa sähköisen liikenteen tuotantokapasiteettiaan uudella tehtaalla Lishuissa, Kiinassa. Kiinan pääkonttorin ja Nanjingissa sijaitsevan toisen tuotantolaitoksen jälkeen tämä on Phoenix Contact -konsernin kolmas tehdas Kiinassa.
Helppokäyttöinen AC-jakelumoduuli 19" latauspylväille
Phoenix Contactin uusi CHARX power distribute -jakelumoduuli syöttää tehoa kaikille 19" latauspylvään komponenteille. Tuleva AC-verkkojännite voidaan jakaa jopa viidelle tehomoduulille. Myös ohjausmoduuliin syötetään virtaa. Integroidut suojatoiminnot takaavat parhaan mahdollisen turvallisuuden perään kytketyille moduuleille ja kaapeleille.
Tilaa säästävä EMpro DC-energiamittari manipulaatiolta suojattuun mittaukseen ja tarkkaan laskutukseen
Phoenix Contactin uusi kompakti EMpro DC-energiamittari mahdollistaa tilaa säästävän, tarkan ja manipulaatiolta suojatun suoran mittauksen jopa 650 A:n / 1 000 V DC:n virroille ja jännitteille.
19-tuumainen monitoimilaite: DC-latauskontrolleri CHARX control integrated pikalatausasemiin
Phoenix Contactin DC-latauskontrolleri CHARX control integrated yhdistää kaikki 19":n latauspylvään ohjaus- ja valvontatoiminnot yhteen laitteeseen.