Type 2 CCS-latauskaapeli uudessa kotelorakenteessa – vankka, helposti huollettava ja pitkälle kehitetty

21.05.2024
Uuden sukupolven Type 2 DC-latauskaapelit

Phoenix Contactin luotettavien CHARX connect standard -CCS-latauspistokkeiden uusi sukupolvi soveltuu DC-latausasemien rakentamiseen ja kattaa keskitehoalueen 150–250 kW (150–250 A / 1 000 V). Tuoteperheen uusi kotelorakenne tarjoaa monia parannuksia kestävyyden, turvallisuuden, laskutuksen ja huollon osalta.

CHARX connect standard -tuoteperheen DC-latauskaapeleiden älykäs tiivistyskonsepti takaa täydellisen vesitiiviyden pituussuunnassa, mikä suojaa kotelon sisällä olevat jännitteiset osat kosteudelta. Tämä maksimoi tuoteperheen sähköturvallisuuden käyttäjien kannalta. Innovatiivinen kaksikammioinen tiivistysjärjestelmä on seuraava vaihe Phoenix Contactin DC-latauskaapeleiden tiivistysjärjestelmien kehittämisessä: erottamalla toisistaan kaksi tehokosketinta, DC+ ja DC-, oikosulut voidaan estää kokonaan. Laadukkaat materiaalit varmistavat lisäksi latauspistokkeiden vaadittavan kestävyyden ja pitkän käyttöiän – jopa jatkuvassa ulkokäytössä.

DC-latauskaapelit ja -pistokkeet ovat jo nyt valmiita nelijohtimista mittaustekniikkaa ja tulevaisuuden vaatimuksia varten, jotta latausprosesseja voidaan laskuttaa luotettavasti kalibrointilainsäädännön mukaisesti. Nelijohtiminen mittaustekniikka mahdollistaa latauskaapelin tehohäviön tallentamisen, jotta sähköajoneuvoon siirretty energia voidaan määrittää tarkasti.

Puolijulkisten tai julkisten latauspisteiden latauspistokkeita on huollettava säännöllisesti, erityisesti epäasianmukaisen käsittelyn vuoksi. Korjaussarjoilla voidaan vaihtaa latauspistokkeen pistokekehys ja tehokoskettimet nopeasti, helposti ja kestävästi.

CHARX connect standard tarjoaa laajan valikoiman kaikkia DC-lataussovelluksia varten keskitehoalueella ja helpottaa DC-latausinfran laajentamista. Tuoteperhe on erityisen kestävä, turvallinen ja helppo huoltaa. Tämä säästää aikaa ja rahaa ja lisää latausinfran saatavuutta kentällä.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director