Rakennusten asennuskontaktorit ja -releet

29.10.2025
Asennuskoskettimet ja asennusreleet DIN-kiskoon asennettuina

Asennuskontaktoreille ja -releille on ominaista korkea luotettavuus ja tehokkuus. Ne soveltuvat erityisesti käytettäväksi rakennusautomaation sähköjärjestelmissä.

Laitteet on suunniteltu pitkäikäisiksi ja ne on helppo asentaa, mikä takaa turvallisen ja vakaan valvonnan. Asuin-, liike- ja teollisuusympäristöissä asennusreleitä käytetään mieluiten pienempiin kuormiin, kun taas asennuskontaktorit on suunniteltu suurempia kuormia käyttäviin sovelluksiin, joissa ne todella pääsevät oikeuksiinsa.

Rakennusten digitalisoinnin ja automaation lisääntyessä sähköjärjestelmien ohjaukseen tarvitaan yhä enemmän luotettavia ja joustavia ratkaisuja. Tässä yhteydessä asennusreleet ja kontaktorit tarjoavat tehokkaan vastauksen nykyaikaisen rakennusautomaation vaatimuksiin. Koska kytkentälaite toimii ilman huminaa, se soveltuu erinomaisesti käytettäväksi herkissä ympäristöissä, joissa melua on vältettävä. Suuri joustavuus näkyy laajassa sovellusvalikoimassa - valaistuksen ja lämmityksen ohjauksesta turvajärjestelmiin. Kompakti muotoilu mahdollistaa tilaa säästävän integroinnin kytkentäkaappiin ja tukee automaatioratkaisujen tehokasta suunnittelua ja toteutusta.

Toinen etu on saatavilla olevien versioiden moninaisuus: Laaja valikoima normaalisti suljettuja (NC) ja normaalisti avoimia (NO) koskettimia sekä mono- ja bistabiileja versioita mahdollistaa erilaisten kytkentätehtävien luotettavan toteuttamisen. Laitteet on suunniteltu pitkäikäisiksi, ja ne voidaan helposti integroida olemassa oleviin järjestelmiin, mikä tekee niistä taloudellisen ja tulevaisuutta ajatellen varman ratkaisun asuin-, liike- ja teollisuussovelluksiin. Ohjaamalla tarkasti sähkökuormia asennusreleet ja kontaktorit edistävät myös energiatehokkuutta ja ovat siten tärkeä osa kestävää talotekniikkaa.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director