Yksinkertainen signaalikaapelointi push-pull-pistoliittimillä

29.10.2025
Kahdeksannapaiset M12-push-pull-pistoliittimet

Phoenix Contact laajentaa tuotevalikoimaansa A-koodatuilla, kahdeksannapaisilla, valmiiksi kootuilla signaalikaapeleilla, joissa on push-pull-pistoliittimet. Nämä mahdollistavat nopean ja helpon signaalikaapeloinnin.

Ne voidaan asentaa turvallisesti ja ilman työkaluja yksinkertaisesti kytkemällä ne paikalleen, jopa ahtaissa tiloissa ja suuressa kaapelointitiheydessä. Tavanomaisiin ruuviliitäntöihin verrattuna pistoliittimien asennus säästää jopa 80 prosenttia ajasta.

M12 push-pull-pistoliittimiä on saatavana eri versioina, mukaan lukien suorat ja kulmavaihtoehdot sekä tappi- ja pistorasia-versiot. Niissä on sisäinen ja ulkopuolinen lukitus, joka mahdollistaa lentävät liitokset. Siitä on sekä suojattuja että suojaamattomia versioita. Suojatuissa pistoliittimissä Advanced Shielding Technology mahdollistaa häiriösuojatun kytkennän.

IP65- ja IP67-suojausluokitukset takaavat korkean luotettavuuden ja kestävyyden. IEC 61076-2-010 -standardin mukaisen suunnittelun ansiosta tuotevalikoima on myös erittäin kestävä tulevaisuudessa.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director