Ajoneuvojen latauskontrollerit DC-latausaseman ja sähköajoneuvon välisenä liitäntäratkaisuna

21.01.2025
CHARX control vehicle huolehtii korkean tason viestinnästä (TCP/IP) Powerline-yhteyden (PLC) kautta DC-latausaseman ja sähköajoneuvon välillä

Phoenix Contactin CHARX control vehicle on itsenäinen ajoneuvon latauskontrolleri, joka mahdollistaa sähköautojen ja hyötyajoneuvojen DC-latauksen CCS-inlet-liittimien kautta.

Kontrolleri huolehtii korkean tason viestinnästä DC-latausaseman ja sähköajoneuvon välillä (TCP/IP) Powerline-yhteyden (PLC) kautta CAN-väylällä DIN 70121:n ja ISO 15118:n mukaan. Siten se ohjaa DC-latausta, lukitustoimilaitetta, valinnaista LED-tilanäyttöä, käynnistys/pysäytystoimintoa ja suurjännitekontaktoreita sekä analysoi lisäksi lämpötila-antureita.

Ajoneuvon latauskontrolleri voidaan määrittää nopeasti käyttämällä esiparametrointia ajoneuvon CCS-inlet-liittimelle CHARX connect universal. CHARX control vehicle on lisäksi V2G-yhteensopiva kaksisuuntaista latausta varten ISO 15118-20 -standardin mukaisesti, ja sitä voidaan käyttää yleisesti kaikentyyppisille sähköajoneuvoille, joissa on CCS-inlet-liitin. Kontrollerilla on E1-hyväksyntä tieliikenneajoneuvoille, ja se on valmisteltu täyttämään sekä UN R155- että UN R156-määräykset ajoneuvon yleisessä kyberturvallisuuskonseptissa. Ajoneuvon latauskontrolleri täyttää myös autoteollisuuden korkeat turvallisuusstandardit.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director