Phoenix Contact hallitut kytkimet saavat IEC 62443-4-2 -sertifioinnin
Phoenix Contactin FL Switch 2000 -tuoteperheen hallitut kytkimet on sertifioitu TÜV Rheinlandin toimesta standardin IEC 62443-4-2 mukaisesti. Tämä vahvistaa, että laitteet täyttävät automaatiojärjestelmien korkeat turvallisuusvaatimukset.
IEC 62443 -sertifikaatti osoittaa, että Standard Managed Switch on kehitetty kansainvälisesti tunnustettujen muuhun käyttöön tarkoitettujen tietoturstavastaandardien mukaisesti ja testattu SL-C 2 -turvatason kriteerien mukaisesti. Niiden avulla käyttäjät voivat vähentää merkittävästi teollisuusverkkoihin kohdistuvien verkkohyökkäysten riskiä.
Nykyinen sertifiointi korostaa jälleen kerran Phoenix Contactin johdonmukaista keskittymistä alan kyberturvallisuuteen. Vuoden 2025 alussa TÜV Rheinland sertifioi yrityksen tuotekehitysprosessin uudelleen IEC 62443-4-1:n mukaisesti. Sen jälkeen design-in on sovellettu jatkuvasti lukuisiin tuotteisiin, kuten ohjaimiin, palomuureihin, hallittavaan kytkimeen ja reitittimiin.
Phoenix Contactilla on nyt kaksinumeroinen määrä IEC 62443-4-2 -sertifioituja tuotteita. Sertifiointiprosessissa on muitakin laitteita, ja niiden odotetaan saavan sertifioinnin vuonna 2026. Lisäksi seitsemän liiketoimintayksikköä on sertifioitu kypsyystasolle 3, ja myös yhtiön oma Product Security Incident Response Team (PSIRT) on sertifioitu. Se tunnistaa ja arvioi tietoturva-aukkoja, koordinoi yhteistyötä sisäisten tuoteasiantuntijoiden kanssa ja tiedottaa vahvistetuista haavoittuvuuksista turvallisuusohjeiden muodossa. Sertifikaatti korostaa yrityksen kykyä reagoida nopeasti ja tehokkaasti tietoturvaloukkauksiin ja turvata automaatiojärjestelmät kattavasti.
Sertifioinnit helpottavat myös tuotteiden integroimista uusiin ja olemassa oleviin turvallisuuskonsepteihin, jotka täyttävät kyberturvallisuuslainsäädännön, kuten NIS 2:n tai uuden koneasetuksen (MVO), tulevat vaatimukset. Tämä antaa kone- ja laitevalmistajille suunnitteluvarmuuden, jota he tarvitsevat täyttääkseen turvallisuusvaatimukset tulevaisuudessa. Kaikki sertifioinnit ovat osa Phoenix Contactin kokonaisvaltaista 360°-turvallisuuskonseptia, jolla varmistetaan tuotteiden ja järjestelmien turvallisuus koko niiden elinkaaren ajan.