Phoenix Contactin mGuard Secure Cloud mahdollistaa koneiden ja järjestelmien turvallisen etäkäytön kaikkialta maailmasta. Uusi versio 3.1 on nyt saatavilla.
Artikkelit Ajankohtaiset uutiset kertovat tuotteistamme ja teknologioistamme, yrityksestämme, strategisesta liiketoiminnan kehittämisestä ja panoksestamme kestävään kehitykseen. Voit ladata lehdistötiedotteita ja kuvamateriaalia vaivattomasti latausosiosta.
- Suodattimet:
-
Alue
-
Aihe
-
Tuotekategoria
- Käytetty suodatin (1):
mGuard Secure Cloud uudella versiolla 3.1
Ympäristöseuranta kysyntälähtöisen kastelun perustana
Vesivarojen oikea käyttö on aina ollut tärkeää, erityisesti ilmastonmuutoksen aikana. Ympäristön kokonaisvaltainen seuranta on ensimmäinen askel kohti tulvien ja kuivuuden kaltaisten ääri-ilmiöiden hallintaa. Kaupunkiympäristössä mitataan esimerkiksi maaperän kosteutta viheralueilla. Tämä mahdollistaa kysyntään perustuvan kastelun toteuttamisen.
Uudet IO-Link-koplerit kosketuksettomaan energian- ja datansiirtoon
Phoenix Contact lisää valikoimaansa uusia IO-Link-koplereita kosketuksettomaan energian- ja datansiirtoon. Innovatiivinen tuote mahdollistaa kosketuksettoman tiedonvaihdon IO-Link-laitteiden välillä nykyisissä automaatiojärjestelmissä ja tarjoaa käyttäjille lukuisia etuja.
Uudet ulkokäyttöön tarkoitetut teollisuuden langattomat reitittimet
Phoenix Contact laajentaa etätiedonsiirtovalikoimaansa ulkokäyttöön tarkoitetuilla teollisuuden langattomilla reitittimillä. Cellulink-tuoteperhe yhdistää verkkoyhteensopivat laitteet maailmanlaajuisesti langattomaan verkkoon, ja se on sertifioitu IEC 62443-4-2 -standardin mukaisesti.
Uudet 6 GHz:n taajuusalueen WLAN-moduulit parantavat teollisuusautomaatiota
Phoenix Contact laajentaa teollisuuden WLAN-client-moduulien valikoimaansa WiFi 6E (IEEE 802.11ax) -versioilla uutta 6 GHz:n taajuusaluetta varten. Tämä tarjoaa 24 uutta vapaata siirtokanavaa, joilla voidaan hyödyntää uusien IEEE 802.11ax -ominaisuuksien täyttä suorituskykyä WiFi 6E -moduulien avulla.
Uudet 19" räkkiin asennettavat hallittavat kytkimet teollisuudelle
Phoenix Contact esittelee Hannover Messe 2025 -messuilla uuden valikoiman 19" hallittavia kytkimiä. FL SWITCH 5900 -sarjan kytkimissä on jopa neljä 10 gigabitin porttia, jotka tarjoavat korkean datasuorituskyvyn, laajat turvatoiminnot ja nykyaikaiset TSN-mekanismit.
Uusi ylijännitesuoja APL-sovelluksiin
Phoenix Contactin TERMITRAB complete -tuoteperheen uusi ylijännitesuoja SPE- ja APL-sovelluksiin täyttää kansainväliset standardit ja tarjoaa kattavan suojan prosessiautomaation räjähdysvaarallisille alueille.
Uudet versiot kosketuksettomaan energian siirtoon ja reaaliaikaiseen Ethernet-tiedonsiirtoon
Phoenix Contactin NearFi-koplereiden uudet versiot mahdollistavat langattoman tiedonsiirron kantaman kaksinkertaistamisen. Ne tarjoavat myös kaksinkertaisen tehon automaattisen virran tasauksen avulla tai kahden galvaanisesti erotetun jännitteen (US/UA) välittämisen rinnakkaiskytkennän avulla.
Suorituskykyiset WLAN-moduulit, joissa on WiFi 6 (IEEE 802.11ax), teollisuuden automaatiota varten
Phoenix Contact laajentaa teollisuusverkkovalikoimaansa WiFi 6 -teknologiastandardin (IEEE 802.11ax) mukaisilla WLAN-client-moduuleilla. WLAN 1000 -sarjan uudet moduulit tukevat WLAN-bruttodatanopeutta jopa 2 402 Mb/s asti 160 MHz:n kaistanleveydellä.
Peruskytkimet rakennusautomaatioon
Phoenix Contact esitteli tämän vuoden Light + Building -messuilla Frankfurtissa ensimmäistä kertaa uuden REG-peruskytkinten tuotesarjan rakennusautomaatioon. Komponentit soveltuvat REG-rakenteensa ansiosta erityisesti rakennusten asennuskeskuksissa käyttöä varten.
Katuvalaistuksen LoRaWAN-valonohjauslaite
Phoenix Contactin uusi katuvalaistuksen LoRaWAN-valonohjauslaite pienentää energiankulutusta, pidentää valaisimien käyttöikää ja vähentää niiden huollontarvetta.
Uuden sukupolven Ethernet-mediamuuntimet
Phoenix Contact tuo markkinoille kolme uutta mediamuuntimien tuoteperhettä, jotka on suunniteltu erityisiin teollisuusympäristöihin ja niiden haasteisiin.