Uudet IO-Link-koplerit kosketuksettomaan energian- ja datansiirtoon

21.05.2025
IO-Link-koplerit kosketuksettomaan IO-Link-siirtoon

Phoenix Contact lisää valikoimaansa uusia IO-Link-koplereita kosketuksettomaan energian- ja datansiirtoon. Innovatiivinen tuote mahdollistaa kosketuksettoman tiedonvaihdon IO-Link-laitteiden välillä nykyisissä automaatiojärjestelmissä ja tarjoaa käyttäjille lukuisia etuja.

Uusille IO-Link-koplereille on ominaista suuri joustavuus ja helppo käsiteltävyys. Koplerit siirtävät kosketuksettomasti energiaa (≤ 18 W) ja IO-Link-dataa (≤ 230,4 kb/s) jopa 7 mm:n ilmavälin kautta. Energiansiirto tapahtuu induktiivisesti. Ilmavälin kautta tapahtuva lähikenttäviestintä tarkoittaa, ettei taajuuden suunnittelua tai langattoman tekniikan asiantuntemusta tarvita.

Standardoidun IO-Link-liitännän ansiosta koplereita voidaan käyttää kaikkien yleisten IO-Link A-luokan laitteiden kanssa. Tämä helpottaa paitsi käyttöönottoa myös järjestelmien ylläpitoa ja laajentamista. IO-Link-koplereiden lisäetuna on niiden vankka rakenne, joka edistää luotettavaa toimintaa vaativissakin olosuhteissa.

Kosketuksettomien energia- ja datakoplereiden avulla laitteet saavat kulumattoman ja huoltovapaan jännitteen ja IO-Link-datan kaikkialla siellä, missä tavanomaiset liitäntätekniikat törmäävät rajoihinsa tila- ja liikerajoitusten, tärinän, pölyn ja lian, pyörimisen ja tiheän kytkennän vuoksi. Näin voidaan helposti korvata kulumiselle alttiit pistoliittimet tai liukurenkaat teollisuuden sovelluksissa ja minimoida vikaantumisesta aiheutuvat kustannukset. Tulevaisuuden tehtaassa siirrettävissä sovelluksissa ei enää ole fyysisiä yhteyksiä. Taipuneista tai kuluneista koskettimista johtuvat tuotantokatkokset kuuluvat menneisyyteen.

Yhteystiedot lehdistölle
Portrait
Tatu Mattila | Sales Director