Vankat pistoliittimet ruuvikierteellä

12.11.2024
Vankat pistoliittimet ruuvikierteellä

Phoenix Contact tarjoaa ruuvikierteellä varustettuja asennuskoteloita HEAVYCON D7 -pistoliittimien helppoon ja aikaa säästävään asennukseen. Ne voidaan helposti kiinnittää pyöreisiin seinämäaukkoihin M25- tai M32-lukkomutterilla tai ruuvata suoraan moottoreihin ja laitteisiin, joissa on vastaavat kierteet.

D7-kokoiset vankat pistoliittimet mahdollistavat koneiden ja järjestelmien joustavan, tilaa säästävän ja kestävän kaapeloinnin. Uudet asennuskotelot, joissa on ruuvikierre, säästävät huomattavasti aikaa asennuksessa ja tarjoavat siten pistoliitettävän vaihtoehdon nykyiselle holkkitiivisteelle. Asennuskoteloita ja kotelon yläosia ovat saatavana korroosionkestävästä painevaletusta alumiinista tai korkealaatuisesta muovista, kulmaversiona ja suorana versiona. Niiden rakenne on erittäin kompakti ja kestävä. Kotelointiluokillaan IP66 ja IP67 ne tarjoavat optimaalisen suojan pölyä ja vettä vastaan, ja ne on suunniteltu -40...+125 °C:n lämpötila-alueelle. Tämä mahdollistaa turvallisen käytön myös ulkona. Johtavat pinnat ja tiivisteet takaavat luotettavan EMC-suojauksen ja varman toiminnan. HEAVYCON D7 -pistoliittimet ovat myös iskun- ja tärinänkestäviä DIN EN 61373 -standardin mukaisesti. Näiden ominaisuuksiensa ansiosta ne tarjoavat ihanteellisen ratkaisun luotettavaan, tilaa säästävään signaalin, tehon ja datan siirtoon. Pyöreisiin seinämäaukkoihin sopivat asennuskotelot takaavat myös nopean asennuksen erilaisiin sovelluksiin.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility