Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Pistoliittimet push-in-tekniikalla

12.11.2024
CONNEXIS-pistoliittimet push-in-tekniikalla

Uudet push-in-liitäntätekniikalla varustetut CONNEXIS DD31PS -pistoliittimet helpottavat ja nopeuttavat johdotusta kentällä ja tehtaalla.

Suuntaus kohti esiasennettuja ratkaisuja teollisessa tuotannossa tarjoaa yrityksille mahdollisuuden nopeuttaa ja tehostaa tuotantoprosesseja. Erilaisiin kenttäsovelluksiin on kuitenkin olemassa myös liitäntöjä, jotka ammattilaisen on kytkettävä paikan päällä.
Uusien wire to board -pistoliittimien push-in-liitäntätekniikka mahdollistaa valmiiksi asentamattomien komponenttien joustavan liitännän. Työkaluttoman suorapistotekniikan avulla push-in helpottaa jäykkien ja taipuisien pääteholkillisten johtimien johdotusta. Virhekytkentöjen estämiseksi Phoenix Contactilta on saatavana lisäksi koodattuja pistokkeita ja perusosia.
DD31PS-sarjan erilaiset rakenteet ja versiot, kuten esim. irtoliitännät ja seinämäläpiviennit, mahdollistavat käytön monissa erilaisissa sovelluksissa. Esimerkiksi robotiikassa, hissitekniikassa tai akkujen hallinnassa. Push-in-liitännällä varustettuja wire to board -pistoliittimiä on saatavana kaksirivisinä versioina napaluvuilla 4–20 ja 3,81 mm:n rasterissa. Ne täydentävät nykyistä puristusliitäntätekniikalla varustettujen wire to board -pistoliittimien valikoimaa.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility