Artikkelit Ajankohtaiset uutiset kertovat tuotteistamme ja teknologioistamme, yrityksestämme, strategisesta liiketoiminnan kehittämisestä ja panoksestamme kestävään kehitykseen. Voit ladata lehdistötiedotteita ja kuvamateriaalia vaivattomasti latausosiosta.

  • Suodattimet:
  • Käytetty suodatin (1):
XPC-sarjan piirikorttipistoliittimet

Push-X piirikorttipistoliittimessä XPC 2,5

Phoenix Contact täydentää innovatiivisella push-X-tekniikalla varustettujen piirikorttipistoliittimien tuotesarjaansa uudella pistoliittimellä enintään 2,5 mm²:n johdinpoikkipinnoille. Push-X-tekniikan avulla voit liittää taipuisat ja jäykät johtimet nopeasti työntämällä ne sisään lähes ilman voimaa.

GameChangers laiteliitäntää varten

GameChangers: Laiteliitännän vallankumous

Phoenix Contact esittelee GameChangers-tuotteet laiteliitäntään: edistyksellisten ideoiden, tekniikoiden ja materiaalien avulla ne tarjoavat ratkaisuja, jotka lisäävät nopeutta, kompaktiutta, keveyttä, kestävyyttä, joustavuutta ja suorituskykyä laitevalmistuksessa.

CONNEXIS-pistoliittimet push-in-tekniikalla

Pistoliittimet push-in-tekniikalla

Uudet push-in-liitäntätekniikalla varustetut CONNEXIS DD31PS -pistoliittimet helpottavat ja nopeuttavat johdotusta kentällä ja tehtaalla.

Kuva electronica-messuilta

Phoenix Contact electronica 2024 -messuilla: painopiste innovatiivisessa liitäntätekniikassa ja uusiutuvissa energialähteissä

Mottonaan "Change Forward – tulevaisuus sormenpäissäsi" Phoenix Contact esittelee tänä vuonna (12.–15. marraskuuta) electronica 2024 -messuilla Münchenissä signaalien, datan ja tehon siirtoon liittyviä highlights-tuotteitaan. Messuesittelyssä keskitytään uraauurtaviin liitäntätekniikoihin ja latausinfran ratkaisuihin, uusiutuviin energialähteisiin sekä tasavirtaratkaisuihin All Electric Societyn alalla.

Biopohjaisista muoveista valmistetut piirikorttiliittimet, pistoliittimet ja elektroniikkakotelot

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen käyttämällä biopohjaisia muoveja laiteliitäntätekniikassa

Phoenix Contact keskittyy asteittaiseen muutokseen kohti kestävämpiä tuotteita. Piirikorttiliittimien, pistoliittimien ja elektroniikkakoteloiden tuoteryhmissä on jo nyt ratkaisuja, joiden CO₂-taseet ovat merkittävästi paremmat prosessien optimoinnin ja kestävien materiaalien ansiosta.

SPT 35/..-H -push-in-piirikorttiliittimet

Push-in-piirikorttiliittimet tehoelektroniikkaan 125 A:iin asti

Phoenix Contactin jopa 125 A:n virroille ja 1 000 V:n jännitteille tarkoitettu SPT 35 -piirikorttiliitin on tällä hetkellä tehokkain markkinoilla oleva piirikorttiliitin.

Piirikorttipistoliittimet KNX-automaatioon

Push-in-piirikorttipistoliittimet KNX-automaatioon

PTS 0,5 -sarja laajentaa Phoenix Contactin rakennusautomaatioon tarkoitettujen tuotteiden valikoimaa kompakteilla piirikorttipistoliittimillä KNX-tiedonsiirtoa varten. J-Y(ST)Y-asennuskaapelit (0,6 mm ja 0,8 mm) voidaan liittää nopeasti ilman työkaluja push-in-liitäntää käyttämällä.

PC 6 -pistoliitin

Uudet ruuviliitäntäiset PC 6 -sarjan pistoliittimet

Phoenix Contactin tehoelektroniikan piirikorttipistoliittimien valikoimaa laajennetaan edelleen. Uutta laajennetun kosketussuojauksen sisältävää pistoketta varten on saatavilla myös perinteinen liitäntätekniikka uusien ruuviliitäntäisten PC 6 -piirikorttiliittimien ansiosta.

Piirikorttiliittimet Single Pair Ethernetiä varten

Piirikorttiliitin Single Pair Ethernetiä varten

Single Pair Ethernet (SPE) on tehokas tekniikka Teollisuus 4.0- ja IIoT-sovellusten toteuttamiseen. Phoenix Contactin COMBICON-sarjan piirikorttiliittimet takaavat optimaalisen liitäntätekniikan.