Pistoliittimet kaihtimien, rullaverhojen ja markiisien moottoriliitäntään

20.02.2024
Pistoliittimet kaihtimien, rullaverhojen ja markiisien moottoriliitäntään

Phoenix Contactin QPD STAK 3- ja QPD STAS 3 -asennuspistoliittimet helpottavat sähköasennusta. Ne on kehitetty erityisesti kaihtimien, rullaverhojen ja markiisien moottoriliitäntää varten.

Teholiitäntä toteutetaan kenttäpuolella nopeasti ja helposti QPD STAK 3 -pistoliittimellä. Laitepuolella käytetään QPD STAS 3 -pistoliitintä. Ne on helppo kalustaa IDC-puristusliitintekniikan avulla ilman erikoistyökaluja tai kuorimista. Sähköasennus valmistuu turvallisesti ja virheettömästi käden käänteessä. Usein vaikeapääsyiset asennuspaikat edellyttävät yksinkertaisen liitännän lisäksi myös vankkaa ja kestävää liitäntää. QPD STAK/STAS 3 -asennuspistoliittimet on suunniteltu täyttämään nämä vaatimukset. Roiske- ja pölytiiviit kotelot takaavat korkean suojaustason ulkotiloissa, ovat turvallisia vetokuormitusta vastaan ja tekevät vaikutuksen iskunkestävyydellään. Edes äärilämpötilat tai UV-säteet eivät voi vahingoittaa energianjakojärjestelmää.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility