Asennuspistoliittimet sähköasennuksissa Liitä tehon- ja signaalinsiirtokaapelit kätevästi ja nopeasti. Toteuta helposti joustava energianjakelu. Laaja valikoima asennuspistoliittimiä ja -jakajia tarjoaa optimaalisen ratkaisun rakennuksiin ja infrastruktuurilaitoksiin.

Henkilö liittää asennuspistoliittimen jakajaan pannuhuoneessa

Sähköasentajien päivittäisiin tehtäviin kuuluvat kaapelien asentaminen ja vaurioituneiden kaapeleiden korjaaminen. Monimutkainen energianjakelu ja esimerkiksi rullaverhojen moottoreiden kytkentä kuuluvat myös sähköasennustehtäviin. Nämä tehtävät hoituvat nopeasti asennuspistoliittimien, kaapelijatkosten ja jakajien avulla.

Asennusjärjestelmämme IPD, PRC ja QPD takaavat helpon asennuksen ja robustin rakenteen. Ne tarjoavat tehon ja signaalien turvallisen siirron ja jakelun ulkona ja kosteissa tiloissa. Käytä QPD-asennuspistoliittimiä ja -jakajia, joissa on nopea IDC-liitäntä, täysin ilman erikoistyökaluja. Tai kytke kaapelit kätevästi ja ilman työkaluja: se on mahdollista IPD-järjestelmällä, joka on varustettu push-in-tekniikalla. Suositko tuttua ja turvallista ruuviliitäntää? Käytä tällöin PRC-asennusjärjestelmää.

Asennusjärjestelmien vertailu

IPD

PRC

QPD

Liitäntätekniikka Push-in-/push-lock-liitäntä Ruuvi-/puristusliitäntä IDC-liitäntä
Napaluku 3 / 5 2 ... 7 3 / 4 / 5
Nimellisjännite/-virta 690 V ja 20 A asti 690 V ja 35 A asti 690 V ja 40 A asti
Kotelointiluokka IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K
Iskunkestävyys IK07 IK08 (-25 °C) IK07
Ympäristölämpötila, käyttö -30 °C (-40 °C) ... +100 °C -40 °C ... +85 °C -40 °C ... +100 °C
Lukitustapa Bajonettipikalukitus, voidaan avata käsin ja työkalulla Painettava lukitus, voidaan avata käsin ja työkalulla Ruuvilukitus, voidaan avata käsin ja työkalulla
Liitäntäkerrat 500 asti 2000 asti 50
Johdinpoikkipinta (jäykkä ja taipuisa) 0,25 mm² ... 2,5 mm² 1,5 mm² ... 6,0 mm² 0,5 mm² ... 6,0 mm²
Johdon ulkohalkaisija 4,5 mm ... 16 mm 8 mm ... 21 mm 4 mm ... 20 mm
Hyväksynnät IEC, UL, VDE IEC, UL, 2PfG, DNV IEC, UL, VDE
IPD-asennusjärjestelmä PRC-asennusjärjestelmä QPD-asennusjärjestelmä
  • Kaikkiin käyttötarkoituksiin sopiva liitäntätekniikka: nopea IDC-liitäntä, helppo push-in-tekniikka ja tuttu ruuviliitäntä
  • Helppo ja nopea asennus ilman erikoistyökaluja
  • Hyvää luotettavuutta vankalla IP66/IP68/IP69-kotelointiluokan ja IK08-iskunkestävyysluokan kotelolla

IPD-asennusjärjestelmä Luotettava ja työkaluton energianjakelu kaikissa asennustilanteissa, olivatpa ne kuinka hankalia tahansa.

  • Helppo ja aikaa säästävä johdotus kentällä push-lock-liitännän ansiosta
  • Varma lukitus ilman työkalua erittäin hankalissakin asennustilanteissa
  • Nopea käyttöönotto esiasennettujen kaapelikokoonpanojen avulla

PRC-asennusjärjestelmä Varma energianjakelu myös ääriolosuhteissa.

  • Turvallinen käyttö äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa korkeiden kotelointiluokkien ja iskunkestävyyden ansiosta
  • Helppo käsitellä luotettavan puristus- tai ruuviliitäntätekniikan ansiosta
  • Mekaaninen ja värikoodaus varmistavat nopean ja virheettömän käyttöönoton

QPD-asennusjärjestelmä Energianjakelulaitteistojen toteuttaminen nopeasti, helposti ja edullisesti.

  • Liitäntä ilman erikoistyökaluja QUICKON-IDC-liitännän ansiosta
  • Monipuoliset jakoratkaisut kiinteillä ja pistoliitettävillä liitännöillä
  • Optimaalinen suoja ympäristövaikutuksia vastaan

Pistoliittimet QPD STAK 3 ja STAS 3 Kalustettava pistoliitin on tarkoitettu erityisesti kaihtimien, rullaverhojen ja markiisien moottoriliitäntöihin.

  • IDC-liitännän ansiosta asennus tapahtuu käden käänteessä ilman työkaluja
  • Vankka ja roiskevesisuojattu kotelo
  • Yhteensopiva markiisien ja kaihtimien kaikkien perinteisten moottoriliitäntöjen kanssa