Push-pull-pikalukituksella ja push-lock-liitännällä varustetut M12-pistoliittimet

21.05.2024
Push-lock-liitäntä osuu push-pull-pikalukitukseen

M12-liittimien todistettuihin etuihin kuuluvat niiden teollisuuskelpoinen kestävyys ja kompaktit mitat. Phoenix Contact laajentaa näitä vahvuuksia vaivattomalla, työkaluttomalla käsittelyllä. Push-pull-pikalukitus ja push-lock-johdinliitäntä tekevät kokoonpanosta ja asennuksesta vaivatonta ja luotettavaa.

Tehdasautomaation uusi standardi on M12-liittimet, joissa on push-pull-pikalukitus. Push-pull mahdollistaa turvallisen, työkaluttoman kytkennän myös ahtaissa tiloissa ja tiheästi kaapeloiduissa paikoissa. Siten voit suorittaa asennuksen jopa 80 % nopeammin ruuviliitokseen verrattuna. Yksilölliset kaapelipituudet toteutetaan M12-pistoliittimillä. Tässäkään ei tarvita ruuveja, sillä push-lock-tekniikan ansiosta johtimien liittäminen on kätevää ja helppoa. Jäykät ja esikäsitellyt johtimet voidaan asettaa suoraan esijännitettyyn kytkentätilaan. Liitä hienolankaiset säikeet tai poikkipinnaltaan suuremmat johtimet tai irrota liitetyt johtimet avaamalla kytkentäpiste vivun avulla. Kosketinpidike on merkitty värein ja numeroin. Tämä helpottaa johtimien kohdistamista ja estää liitäntävirheet. Pitkään vakaana säilyvä ja määritetty kosketinvoima varmistaa lujan ja varman liitännän. M12 push-pull -kaapeloinnin ja kalustettavien pistoliittimien tuotevalikoima on saatavana häiriösuojattuna ja -suojaamattomana, suorana ja kulmaversiona.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility