Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

PLCnext Control on sertifioitu turvallista tiedonsiirtoa varten standardien IEC 61850 Ed. 2.1 ja IEC 62351-3 mukaisesti

21.05.2024
Sertifikaatin luovutus PLCnext Control -ohjaukselle Hannoverin messuilla

Phoenix Contactin PLCnext Control on nyt myös DNV:n sertifioima kansainvälisten standardien IEC 61850 Ed. 2.1 ja IEC 62351-3 mukaisesti energianhallintajärjestelmien turvallista viestintää varten. Ohjausjärjestelmä oli aiemmin markkinoiden ensimmäinen, joka oli sertifioitu IEC 62443 4-2 SL2 -standardin mukaisilla toiminnoilla.

Tämän uuden kehityksen myötä PLCnext Control asettaa standardeja teollisuuden IT-turvallisuuden alalla. Standardien IEC 61850 Ed. 2.1 ja IEC 62351-3 yhdistelmä, joka perustuu IEC 62443 -sertifiointiin, on muutakin kuin tekninen edistysaskel. Se auttaa parantamaan energiahuollon varmuutta ja luotettavuutta ja luomaan kestävää tulevaisuutta. IEC 61850 Ed. 2.1 on kansainvälinen standardi sähköisissä energiaverkoissa tapahtuvalle tiedonsiirrolle. Se mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan viestinnän, joka on välttämätöntä nykyaikaisessa energianjakelussa. IEC 62351-3 kuvaa energianhallintajärjestelmien kyberturvallisuutta koskevan standardin. Se varmistaa tietojenvaihdon turvallisuuden, sillä kaikki välitetyt tiedot on suojattu luvattomalta käytöltä. Näiden standardien integrointi PLCnext Control -ohjauksiin tarkoittaa, että käytettävissä on vankka automaatioalusta, joka mahdollistaa myös turvallisen tiedonsiirron. Tämä on ratkaisevan tärkeää, koska maailma on yhä enemmän verkotettu, ja IT-turvallisuuden on oltava kaiken teknisen kehityksen keskiössä.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility