Push-in-kosketinosat vankoille pistoliittimille tehon siirtoon
Push-in-kosketinosat Phoenix Contactin HEAVYCON-sarjan modulaarisille vankoille pistoliittimille mahdollistavat helpon johdinliitännän ilman työkaluja. Suurvirtasovelluksiin tarkoitetut uudet kosketinosat siirtävät luotettavasti jopa 100 A:n virtoja.
Yhdistelymahdollisuus yhteen koteloon muiden, esimerkiksi signaalien ja datan siirtoon tarkoitettujen kosketinosamoduulien kanssa mahdollistaa räätälöidyn, tilaa säästävän pistoliitännän.
Uusiutuvan energian siirtämiseen ja varastoimiseen sekä suurten datakeskusten syöttämiseen tarvitaan yhä enemmän pistoliittimiä, joilla on suuri nimellisvirta, 40 A tai enemmän. Raskaat teollisuuspistoliittimet korvaavat yhä useammin perinteiset CEE-pistokkeet. Huomattavasti pienemmän kosketusvastuksen ansiosta tehohäviö voi olla pienempi kuin CEE-pistokkeessa, mikä alentaa merkittävästi sähkökustannuksia. Lisäksi HEAVYCON modular mahdollistaa eri siirtovälineiden yhdistämisen samaan koteloon ja luo näin erittäin kompaktin liitännän. Push-in-kosketinosat tarjoavat turvallisen, työkaluttoman teholiitännän jopa 100 A:iin asti. Pääteholkilliset taipuisat johtimet tai jäykät johtimet, joiden poikkipinta on alle 16 mm², voidaan työntää suoraan ja höyhenenkevyesti liittimeen. Push-in-kosketinosien erittäin kompakti esijännitetty kytkentätila tarjoaa suuren liitäntätiheyden, joka on tähän mennessä pystytty toteuttamaan vain perinteisellä puristusliitännällä. Push-in-tekniikka varmistaa maksimaaliset koskettimen ja johtimen vetovoimat sekä tärinänkestävän ja kaasutiiviin liitännän. Kattava tuotevalikoima tarjoaa jokaiseen sovellukseen sopivat kosketinosat.