Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Vankat pistoliittimet suojaustekniikan mittaus- ja koestustehtäviin

30.07.2024
HEAVYCON TSC -kosketinosat muuntajien koestukseen

Phoenix Contactin uusia HEAVYCON TSC -kosketinosia käytetään keskijännitekytkinlaitteissa. Ne on suunniteltu erityisesti mittaus- ja koestustehtäviin, ja ne tarjoavat vankan ratkaisun tilapäisiin tai jatkuviin pistokeliitäntöihin.

Teollisuuspistoliittimet takaavat luotettavan energian, datan ja signaalien siirron myös vaikeissa olosuhteissa. Uusia kiinteänapaisia ja modulaarisia TSC-kosketinosia voidaan nyt käyttää myös virtamuuntajien luotettavaan koestukseen. Ennen koestusta tapahtuva automaattinen muuntimin oikosulku varmistaa parhaan mahdollisen turvallisuuden. Kestävän pistoliitinkotelon ja korkean IP-suojauksen ansiosta pistoliitin soveltuu myös pysyvään käyttöön kytkentäkaapissa. Modulaariset versiot mahdollistavat myös eri siirtovälineiden yhdistämisen yhteen pistoliittimeen, jolloin voidaan luoda räätälöityjä, tilaa säästäviä liitäntöjä. Push-in-tekniikka säästää aikaa yksinkertaisen ja työkaluttoman johdinliitännän ansiosta. HEAVYCON TSC -kosketinosat ovat vastaus nykyaikaisen suojaustekniikan kasvaviin vaatimuksiin ja tarjoavat tulevaisuuden ratkaisun sähkötekniikan asiantuntijoille.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility