NACS-standardi julkaistaan pian, ja Phoenix Contact on kehityksessä mukana: AC-latauskaapelit 50 A:n ja 80 A:n vaihtovirralle vuoden 2024 lopusta alkaen

30.07.2024
NACS-latauskaapeli jopa 80 A:n AC-lataukseen

Sähköisen liikenteen lataustekniikan asiantuntijana Phoenix Contact tuo vuoden lopussa saataville ensimmäiset SAE-vaatimusten mukaiset ja UL-sertifioidut NACS-latauskaapelit 80 A:n vaihtovirralle.

Pohjois-Amerikan latausstandardilla, lyhyesti NACS, on keskeinen rooli liikennesektorin sähköistämisessä ja latausinfrastruktuurin kehittämisessä Pohjois-Amerikassa. CHARX connect eco -tuoteperheen NACS-AC-latauskaapelit täyttävät pohjoisamerikkalaisen SAE J3400 -autostandardin vaatimukset. Autostandardi hyväksyttiin vuoden 2023 lopussa, ja se perustuu Teslan oman latauspistokkeen suunnitteluun.

Phoenix Contactin NACS-latauskaapelit on sertifioitu UL 2251 -standardin mukaisesti, ja ne ovat läpäisseet kaikki turvallisuuteen liittyvät UL-testit. Sähköturvallisuuden vuoksi NACS-latauspistokkeen tehokoskettimet on varustettu IP2XB-suojausluokan vaatimukset täyttävällä sormikosketussuojalla UL-vaatimusten mukaisesti. Tehokoskettimien ulkonevien nastojen täysin valetut muovikorkit varmistavat, että kosketussuojaus pitää. Näin vältetään tehokoskettimien tahattomasta koskettamisesta johtuvat sähkötapaturmat ja lisätään NACS-latausasemien viankestävyyttä. Lisävarusteena saatavat ylikuumenemiselta suojaavat integroidut lämpötila-anturit parantavat NACS-latausinfrastruktuurin käytettävyyttä. Lisäksi latauspistokkeen täydellinen vesitiiviys pitkittäissuunnassa suojaa jännitteisiä osia.

AC-latauspistokkeet täyttävät NACS-latausasemien asennusvaatimukset. Niitä on saatavilla joko 25 jalan pituisella kalustamattomalla kaapelilla tai tarpeen mukaan räätälöityinä. Joustavista kuorintapituuksista ja vaiheittaisesta leikkaamisesta puristukseen tai tiivistykseen ultraäänihitsaustekniikalla

Phoenix Contactin CHARX connect eco -tuoteperheen NACS-latauskaapeleilla voidaan perustaa nopeasti standardien mukainen ja turvallinen AC-latausinfrastruktuuri Pohjois-Amerikkaan.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility