Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Uutiset Ajankohtaiset uutiset kertovat tuotteistamme ja teknologioistamme, yrityksestämme, strategisesta liiketoiminnan kehittämisestä ja panoksestamme kestävään kehitykseen. Voit ladata lehdistötiedotteita ja kuvamateriaalia vaivattomasti latausosiosta.

  • Suodattimet:
  • Käytetty suodatin (1):
Jäähdytetyt CHARX connect professional -CCS-latauskaapelit jopa 1 000 kW:n latausteholle

CCS-megawattilatauskaapeli jopa 1 000 kW:n teholle – High Power Charging -latauksen uusi aikakausi

Phoenix Contactin toisen sukupolven nestejäähdytteiset CHARX connect professional -HPC-latausliittimet välittävät jopa 1 megawatin tehon Boost Mode -tilassa. Tämän lataustehon ansiosta sähköautojen lisäksi myös suurilla akuilla varustetut hyötyajoneuvot ovat nopeasti taas käyttövalmiita.

Värilliset RJ45-patch-kaapelit

Värilliset RJ45-patch-kaapelit CAT6A-sovelluksiin

Phoenix Contact laajentaa tuotevalikoimaansa RJ45 BUILDING -sarjan värillisillä patch-kaapeleilla, jotka on kehitetty erityisesti kytkentäkaappien sovelluksiin. Uusia kaapeleita on saatavana kahdeksassa eri värissä: valkoinen, oranssi, keltainen, punainen, violetti, vihreä, sininen ja musta.

CHARX control vehicle huolehtii korkean tason viestinnästä (TCP/IP) Powerline-yhteyden (PLC) kautta DC-latausaseman ja sähköajoneuvon välillä

Ajoneuvojen latauskontrollerit DC-latausaseman ja sähköajoneuvon välisenä liitäntäratkaisuna

Phoenix Contactin CHARX control vehicle on itsenäinen ajoneuvon latauskontrolleri, joka mahdollistaa sähköautojen ja hyötyajoneuvojen DC-latauksen CCS-inlet-liittimien kautta.

Kuva electronica-messuilta

Phoenix Contact electronica 2024 -messuilla: painopiste innovatiivisessa liitäntätekniikassa ja uusiutuvissa energialähteissä

Mottonaan "Change Forward – tulevaisuus sormenpäissäsi" Phoenix Contact esittelee tänä vuonna (12.–15. marraskuuta) electronica 2024 -messuilla Münchenissä signaalien, datan ja tehon siirtoon liittyviä highlights-tuotteitaan. Messuesittelyssä keskitytään uraauurtaviin liitäntätekniikoihin ja latausinfran ratkaisuihin, uusiutuviin energialähteisiin sekä tasavirtaratkaisuihin All Electric Societyn alalla.

NACS-latauskaapeli jopa 80 A:n AC-lataukseen

NACS-standardi julkaistaan pian, ja Phoenix Contact on kehityksessä mukana: AC-latauskaapelit 50 A:n ja 80 A:n vaihtovirralle vuoden 2024 lopusta alkaen

Sähköisen liikenteen lataustekniikan asiantuntijana Phoenix Contact tuo vuoden lopussa saataville ensimmäiset SAE-vaatimusten mukaiset ja UL-sertifioidut NACS-latauskaapelit 80 A:n vaihtovirralle.

Kompakti CCS Type 1 -latauskaapeli jopa 125 kW:n latausteholle

Kompakti CCS Type -1 -latauskaapeli – optimaalinen latausratkaisu 125 kW:iin asti

Phoenix Contactin CHARX connect compact -tuoteperheen DC-latauskaapelivalikoima täydentyy uudella teholuokalla 125 kW:iin asti.

Uuden sukupolven Type 2 DC-latauskaapelit

Type 2 CCS-latauskaapeli uudessa kotelorakenteessa – vankka, helposti huollettava ja pitkälle kehitetty

Phoenix Contactin luotettavien CHARX connect standard -CCS-latauspistokkeiden uusi sukupolvi soveltuu DC-latausasemien rakentamiseen ja kattaa keskitehoalueen 150–250 kW (150–250 A / 1 000 V). Tuoteperheen uusi kotelorakenne tarjoaa monia parannuksia kestävyyden, turvallisuuden, laskutuksen ja huollon osalta.

Jäähdyttämättömät GB/T-DC-latauskaapelit CHARX connect standard

Jäähdyttämättömät GB/T-DC-latauskaapelit CE-sertifioinnilla jatkuvaan lataukseen jopa 250 kW:n teholla

Phoenix Contactin uuden sukupolven GB/T-DC-latauskaapeli CHARX connect standard on CE-sertifioitu. Se on uusimman kiinalaisen GB/T-standardin 20234 mukainen latauskaapeli maailmanlaajuisia sähköisen liikenteen markkinoita ja vastaavia sovelluksia varten.