Jäähdyttämättömät GB/T-DC-latauskaapelit CE-sertifioinnilla jatkuvaan lataukseen jopa 250 kW:n teholla

22.04.2024
Jäähdyttämättömät GB/T-DC-latauskaapelit CHARX connect standard

Phoenix Contactin uuden sukupolven GB/T-DC-latauskaapeli CHARX connect standard on CE-sertifioitu. Se on uusimman kiinalaisen GB/T-standardin 20234 mukainen latauskaapeli maailmanlaajuisia sähköisen liikenteen markkinoita ja vastaavia sovelluksia varten.

Jäähdyttämätön CHARX connect standard -DC-latauskaapeli on saatavana 125 kW:n (125 A / 1 000 V) ja 250 kW:n (250 A / 1 000 V) versioina – Boost Mode -tilassa jopa 350 kW:n (350 A / 1 000 V) latausteho on tilapäisesti mahdollinen.

Latauspistokkeen lujuus ja kestävyys saavutetaan innovatiivisella puristusprosessilla, mutta myös käytetyillä materiaaleilla: hopeoidut koskettimet kestävät kulutusta ja korroosiota, ja kotelo on lisäksi kulutusta, putoamista ja iskuja kestävä. Kaiken kaikkiaan latauspistoke saavuttaa kotelointiluokan IP67, joten se on turvallinen ulkokäytössä. Vähän kiertyvälle ja pehmeälle kaapelille on ominaista vain 2 x 70 mm²:n johdinpoikkipinta, se on helppo ja kätevä käyttää, eikä se ole herkkä pakkaselle.

Vakioversioiden lisäksi CHARX connect standard tuoteperheen GB/T-DC-latauskaapelista on saatavana myös konfiguroitavia versioita: yksilöllistä mukauttamista ja älykkäiden sovellusten toteuttamista varten latauspistoke voidaan varustaa esimerkiksi ohjelmoitavilla LED-valoilla tai S1-kytkimellä.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility