Ylijännitesuojauksen uusi standardi: helppo ja turvallinen asentaa ja käyttää

22.04.2024
VAL-SPP-tuoteperhe, jossa on suojalaitteita vaihtovirta-alueelle ja aurinkopaneelijärjestelmiin

Phoenix Contactin uudet VALVETRAB Safe Protection Plus (VAL-SPP) -ylijännitesuojalaitteet tarjoavat ylijännitesuojauksen, jossa on edistyksellisiä asennus- ja turvaominaisuuksia, jotka takaavat järjestelmän korkean käytettävyyden.

Laitteille on ominaista erityisesti niiden helppous ja turvallisuus. Innovatiiviset ominaisuudet, kuten virheasento- ja kosketussuojaus, sekä alennettu, vain 3 Nm:n kiristysmomentti, ovat osoitus tästä. Tuoteperheen maksimiteho ja kestävyys tarjoavat lisäksi luotettavan suojauksen. Vahvistettu eristys lisää käyttäjän ja järjestelmän turvallisuutta. Suora vasteaika suojaa etusulaketta ja asennusta. Nopea irtikytkentä takaa hyvän käyttöturvallisuuden.

VAL-SPP-ylijännitesuojalaite kattaa sovellukset vaihtovirta- ja aurinkosähkölle eri nimellisjännitteillä. Valikoimaa täydentävät versiot verkkoihin, joissa on suuria jännitevaihteluita. Vankka rakenne mahdollistaa asennuksen vaativiin ympäristöihin ja jopa 5 000 metrin korkeuteen. Sulakkeeton käyttö aina 315 A:iin asti mahdollistaa tilaa säästävän ja kustannustehokkaan asennuksen.
Kattavat digitaaliset tiedot ECAD-järjestelmiä varten helpottavat järjestelmän suunnittelua ja täydentävät tuoteperheen. Verkossa toimivan valintaohjeemme avulla löydät nopeasti oikean tuotteen sovellukseesi. Modulaaristen lisätarvikkeiden ansiosta lisätoimintoja on helppo integroida myös myöhemmin.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility