Uutiset Ajankohtaiset uutiset kertovat tuotteistamme ja teknologioistamme, yrityksestämme, strategisesta liiketoiminnan kehittämisestä ja panoksestamme kestävään kehitykseen. Voit ladata lehdistötiedotteita ja kuvamateriaalia vaivattomasti latausosiosta.

  • Suodattimet:
  • Käytetty suodatin (1):
CHARX control -AC-latauskontrollerit

Toiminnalliset laajennukset AC-latauskontrolleihin: Uusi kalibrointilakikonsepti yksinkertaistaa sertifiointia ohjelmistopäivityksen avulla

Phoenix Contactin CHARX control modular -AC-latauskontrollerit ovat älykkään ja kestävän latausinfran ydin sähköajoneuvojen Mode 3 -lataamiseen.

Räätälöidyt CHARX connect universal -CCS-inlet-liittimet

CCS-inlet-liittimet valmiiksi työstetyillä kaapelipäillä: asennusvalmis ratkaisu sähköajoneuvoille

Phoenix Contactin yleiskäyttöiset CHARX connect universal -CCS-inlet-liittimet toimivat High Power Charging -liitäntänä, jonka latausteho on jopa 700 kW ja joka lyhentää sähköajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden latausaikoja merkittävästi. Type 2 CCS-inlet-liittimet ovat nyt saatavilla valmiiksi työstetyillä kaapelipäillä asennusvalmiina ratkaisuna.

Jäähdytetyt CHARX connect professional -CCS-latauskaapelit jopa 1 000 kW:n latausteholle

CCS-megawattilatauskaapeli jopa 1 000 kW:n teholle – High Power Charging -latauksen uusi aikakausi

Phoenix Contactin toisen sukupolven nestejäähdytteiset CHARX connect professional -HPC-latausliittimet välittävät jopa 1 megawatin tehon Boost Mode -tilassa. Tämän lataustehon ansiosta sähköautojen lisäksi myös suurilla akuilla varustetut hyötyajoneuvot ovat nopeasti taas käyttövalmiita.

CHARX control modular

Toimintolaajennukset AC-latauskontrollereihin: WLAN-yhteensopivuus ja muut ominaisuudet

Phoenix Contactin CHARX control modular -AC-latauskontrollerit ovat älykkään ja kestävän latausinfran ydin sähköajoneuvojen Mode 3 -lataamiseen. Ohjelmistojulkaisun 1.7.0 myötä skaalautuvaa tuotevalikoimaa on laajennettu WLAN-yhteensopivuudella ja muilla ominaisuuksilla, jotka helpottavat asennusta ja huoltoa sekä lisäävät turvallisuutta.

CHARX control vehicle huolehtii korkean tason viestinnästä (TCP/IP) Powerline-yhteyden (PLC) kautta DC-latausaseman ja sähköajoneuvon välillä

Ajoneuvojen latauskontrollerit DC-latausaseman ja sähköajoneuvon välisenä liitäntäratkaisuna

Phoenix Contactin CHARX control vehicle on itsenäinen ajoneuvon latauskontrolleri, joka mahdollistaa sähköautojen ja hyötyajoneuvojen DC-latauksen CCS-inlet-liittimien kautta.

NACS-latauskaapeli jopa 80 A:n AC-lataukseen

NACS-standardi julkaistaan pian, ja Phoenix Contact on kehityksessä mukana: AC-latauskaapelit 50 A:n ja 80 A:n vaihtovirralle vuoden 2024 lopusta alkaen

Sähköisen liikenteen lataustekniikan asiantuntijana Phoenix Contact tuo vuoden lopussa saataville ensimmäiset SAE-vaatimusten mukaiset ja UL-sertifioidut NACS-latauskaapelit 80 A:n vaihtovirralle.

Kompakti CCS Type 1 -latauskaapeli jopa 125 kW:n latausteholle

Kompakti CCS Type -1 -latauskaapeli – optimaalinen latausratkaisu 125 kW:iin asti

Phoenix Contactin CHARX connect compact -tuoteperheen DC-latauskaapelivalikoima täydentyy uudella teholuokalla 125 kW:iin asti.

Uuden sukupolven Type 2 DC-latauskaapelit

Type 2 CCS-latauskaapeli uudessa kotelorakenteessa – vankka, helposti huollettava ja pitkälle kehitetty

Phoenix Contactin luotettavien CHARX connect standard -CCS-latauspistokkeiden uusi sukupolvi soveltuu DC-latausasemien rakentamiseen ja kattaa keskitehoalueen 150–250 kW (150–250 A / 1 000 V). Tuoteperheen uusi kotelorakenne tarjoaa monia parannuksia kestävyyden, turvallisuuden, laskutuksen ja huollon osalta.

RFID-lukija AC-latauskontrollereihin

AC-latauskontrollereihin sopiva RFID-lukija, jossa on LED-näyttö ja summeri

Phoenix Contactin uutta RFID-lukijaa, jossa on konfiguroitava LED-näyttö ja summeri, käytetään yhdessä CHARX control modular -latauskontrollereiden kanssa, ja se soveltuu asennettavaksi wallboxeihin tai latausasemiin.

Ajoneuvon CCS inlet -liittimet Type 1 ja Type 2 jatkuvaa latausta varten 375 kW:n teholla

Yleiskäyttöiset CCS-inlet-liittimet – nyt lataus jatkuvalla 375 kW:n teholla

Phoenix Contactin CHARX connect universal -tuoteperheen ajoneuvon CCS inlet -liittimet mahdollistavat nyt myös High Power Charging -latauksen jatkuvalla 375 kW:n teholla.

Jäähdyttämättömät GB/T-DC-latauskaapelit CHARX connect standard

Jäähdyttämättömät GB/T-DC-latauskaapelit CE-sertifioinnilla jatkuvaan lataukseen jopa 250 kW:n teholla

Phoenix Contactin uuden sukupolven GB/T-DC-latauskaapeli CHARX connect standard on CE-sertifioitu. Se on uusimman kiinalaisen GB/T-standardin 20234 mukainen latauskaapeli maailmanlaajuisia sähköisen liikenteen markkinoita ja vastaavia sovelluksia varten.

Uuden E-Mobility-tehtaan peruskiven muuraus Lishuissa, Kiinassa

Phoenix Contact E-Mobility jatkaa laajentumistaan Kiinassa

Phoenix Contact laajentaa sähköisen liikenteen tuotantokapasiteettiaan uudella tehtaalla Lishuissa, Kiinassa. Kiinan pääkonttorin ja Nanjingissa sijaitsevan toisen tuotantolaitoksen jälkeen tämä on Phoenix Contact -konsernin kolmas tehdas Kiinassa.

AC-jakelumoduuli CHARX power distribute 19" latauspylväille

Helppokäyttöinen AC-jakelumoduuli 19" latauspylväille

Phoenix Contactin uusi CHARX power distribute -jakelumoduuli syöttää tehoa kaikille 19" latauspylvään komponenteille. Tuleva AC-verkkojännite voidaan jakaa jopa viidelle tehomoduulille. Myös ohjausmoduuliin syötetään virtaa. Integroidut suojatoiminnot takaavat parhaan mahdollisen turvallisuuden perään kytketyille moduuleille ja kaapeleille.

Tilaa säästävä 650 kW:n DC-energiamittari manipulaatiolta suojattuun tehon mittaukseen jopa 650 kW:iin asti

Tilaa säästävä EMpro DC-energiamittari manipulaatiolta suojattuun mittaukseen ja tarkkaan laskutukseen

Phoenix Contactin uusi kompakti EMpro DC-energiamittari mahdollistaa tilaa säästävän, tarkan ja manipulaatiolta suojatun suoran mittauksen jopa 650 A:n / 1 000 V DC:n virroille ja jännitteille.

19":n latauspylväiden älykäs tehonsäätömoduuli

19-tuumainen monitoimilaite: DC-latauskontrolleri CHARX control integrated pikalatausasemiin

Phoenix Contactin DC-latauskontrolleri CHARX control integrated yhdistää kaikki 19":n latauspylvään ohjaus- ja valvontatoiminnot yhteen laitteeseen.