19-tuumainen monitoimilaite: DC-latauskontrolleri CHARX control integrated pikalatausasemiin

26.09.2023
19":n latauspylväiden älykäs tehonsäätömoduuli

Phoenix Contactin DC-latauskontrolleri CHARX control integrated yhdistää kaikki 19":n latauspylvään ohjaus- ja valvontatoiminnot yhteen laitteeseen.

Älykäs ohjausmoduuli hallitsee enintään viittä 30 kW:n tehomoduulia, jotka mahdollistavat jopa 150 kW:n nopean DC-latauksen. Se yksinkertaistaa latauspylvään projektisuunnittelua, asennusta ja huoltoa, mikä mahdollistaa taloudellisen ja koko alueen kattavan pikalatausinfrastruktuurin.

CHARX-moduulit 19":n vakiorakenteella optimoivat latauspylväiden suunnittelun, asennuksen ja taloudellisen käytön. Koordinoitu tehoelektroniikka mahdollistaa tehokkaan muuntamisen, jakelun ja varastoinnin. Verrattuna perinteiseen kokoonpanoon, jossa on DIN-kiskokomponentteja, CHARX-järjestelmän modulaarinen rakenne 19":n vakiomitassa vähentää huomattavasti DC-latauspylvään monimutkaisuutta. Nopeaa asennusta ja huoltoa helpottavat entisestään 19":n vakiokoko ja push-in-pikaliitäntä – sekä ensiasennuksessa että moduulien vaihdossa. Näin sähköautot voidaan ladata älykkäästi ja nopeasti.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility