Tilaa säästävä EMpro DC-energiamittari manipulaatiolta suojattuun mittaukseen ja tarkkaan laskutukseen
Phoenix Contactin uusi kompakti EMpro DC-energiamittari mahdollistaa tilaa säästävän, tarkan ja manipulaatiolta suojatun suoran mittauksen jopa 650 A:n / 1 000 V DC:n virroille ja jännitteille.
Luotettava, OCMF-tietomuotoiseen SLIP-protokollaan perustuva RS-485-liitäntä ja kalibrointilainsäädännön mukainen hyväksyntä soveltuvat latausinfran laskutustarkoituksiin.
DC-energiamittarilla voidaan mitata tasavirtoja ja -jännitteitä tarkkuusluokan B (EN 50470-3) mukaisesti ilman ylimääräistä virtamuuntajaa. Koska tuotteen leveys on vain 107,2 mm, se vaatii vain kuusi jakoyksikköä (TE) tilaa asennuskiskossa. DC-energiamittarilla on Saksan kalibrointilainsäädännön mukainen hyväksyntä laskutuksessa käyttöä varten, mihin sisältyy mekaanisesti manipulaatiolta suojattu kotelo sekä mittarin arvojen allekirjoittaminen ja mittarin aikasynkronointi. Tuotteen jäähdytyslevy, jossa on integroitu shunttimittaus, mahdollistaa luotettavan toiminnan laajalla lämpötila-alueella välillä -40 °C – 80 °C. Sisäänrakennettua RS-485-liitäntää käytetään mittaustietojen välittämiseen ylemmän tason ohjausjärjestelmille käyttämällä yksinkertaistettua pisteestä pisteeseen -protokollaa SLIP.
Lisäksi OCMF-tietomuodon käyttö ja mahdollisuus kompensoida latauskaapelin häviöt tekevät EMpro-energiamittarista kiinnostavan sähköisen liikkuvuuden infrastruktuurin latausprosessien laskutuksessa, erityisesti esiohjelmoituna järjestelmäratkaisuna vuorovaikutuksessa Phoenix Contactin CHARX control -DC-latauskontrollereiden kanssa.