Toimintolaajennukset AC-latauskontrollereihin: WLAN-yhteensopivuus ja muut ominaisuudet

20.02.2025
CHARX control modular

Phoenix Contactin CHARX control modular -AC-latauskontrollerit ovat älykkään ja kestävän latausinfran ydin sähköajoneuvojen Mode 3 -lataamiseen. Ohjelmistojulkaisun 1.7.0 myötä skaalautuvaa tuotevalikoimaa on laajennettu WLAN-yhteensopivuudella ja muilla ominaisuuksilla, jotka helpottavat asennusta ja huoltoa sekä lisäävät turvallisuutta.

AC-latauskontrollereiden uuden WLAN-toiminnon ansiosta asentajat voivat muodostaa langattoman yhteyden olemassa olevaan Access Pointiin. Tämä tarkoittaa, että kaikkia CHARX control modularin nykyisiä liitäntöjä, kuten OCPP:tä, Modbusta ja OpenVPN:ää, voidaan käyttää ilman lisäkaapelointia. Kontrolleri voi myös luoda oman Access Pointin. Näin tekninen henkilöstö voi ottaa latausasemat käyttöön ja huoltaa niitä nopeasti ja helposti tavanomaisilla työkaluilla, kuten kannettavilla tietokoneilla tai älypuhelimilla, ilman asiakasverkon käyttöä. WLAN-yhteensopivuus toteutetaan WLAN-USB-donglen avulla, jota ohjelmistopäivitys 1.7.0 tukee.
Ohjelmistojulkaisun 1.7.0 toiminnallisiin laajennuksiin kuuluu tuki OCPP 1.6j -WebSocket-suojatuille yhteyksille. Käyttäjätunnus ja salasana sekä TLS-salaus muodostavat suojatun yhteyden OCPP:n kautta backend-järjestelmään.
Kuormanhallinnan toimintolaajennukset tarjoavat asiakkaalle lisäetuja: Modbus/TCP:n kautta voidaan määrittää koko latauspuiston virtapiirin virta-arvo. Yksittäisten virta-arvojen manuaalinen säätäminen latauskontrolleri- ja latauspistekohtaisesti ei siis ole enää tarpeen, vaikka latauspuistoa laajennettaisiinkin. Haavoittuvuuksien korjaaminen ohjelmistoversiolla 1.7.0 parantaa myös latausinfran käytettävyyttä.
Phoenix Contactin AC-latauskontrollerit kattavat kaikki lataussovellukset wallboxeista pysäköintialueisiin, ja ne ovat avoimen Linux-alustan ansiosta valmiita IoT-sovelluksiin, älykkäisiin palveluihin ja sektorikytkentään.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility