Aurinkopaneelijärjestelmäratkaisu energiaomavaraisiin järjestelmiin

27.08.2024
Rakenteilla oleva rakennus, jossa on POS-sarjan aurinkopaneelijärjestelmäratkaisu

Phoenix Contact esittelee aurinkopaneeleihin perustuvan koteloratkaisun, jossa on useita teholuokkia aina 190 Wp:iin asti. POS (Pico Off-Grid System) sisältää vedeltä ja iskuilta suojatun muovikotelon, ruostumattomasta teräksestä valmistetun pylväskiinnikkeen ja aurinkopaneelin. Jotta voidaan luoda omavaraisia ratkaisuja kenttäkäyttöön, järjestelmään voidaan lisätä tietokoneita, viestintäyksiköitä, akkuja ja muita laitteita.

Äärimmäisiä sääolosuhteita kestävän vankan kotelon ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun pylväskiinnikkeen ansiosta järjestelmä on luotettava ja kestävä ratkaisu energian toimittamiseen syrjäisillä alueilla ja vaativissa ympäristöissä. Omavaraisessa aurinkopaneelijärjestelmässä hyödynnetään teholähteenä auringon energiaa. Aurinkopaneelin liitäntään käytetään SUNCLIX-pistoliittimiä. Laadukkaiden yksikiteisten aurinkopaneelien ja kestävän kotelon yhdistelmä tekee järjestelmästä erityisen sopivan käytettäväksi syrjäisillä alueilla. Käyttöalueita ovat esimerkiksi ympäristötietojen keruu, vaativat teollisuusympäristöt ja monet muut käyttökohteet.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility