Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Elektroniikkakotelot anturi- ja IIoT-sovelluksiin

27.08.2024
Yleiskatsaus Monitoring Case System (MCS) -järjestelmän kolmesta kokoluokasta

Phoenix Contactin uusi MCS-sarja tarjoaa edistyneen kotelon monenlaiselle elektroniikalle. Se tekee vaikutuksen kaikilla tasoilla: piirikortin asennuksesta ja helposta kokoonpanosta laitteen huoltoon saakka. Kotelon modulaarinen rakenne on erittäin käytännöllinen.

Monitoring Case System (MCS) sopii erinomaisesti anturitekniikan alan kenttälaitteisiin sekä IoT- ja IIoT-sovelluksiin. IP65/IP67-kotelointiluokan ansiosta koteloita voidaan käyttää ongelmitta teollisuuden sovelluksissa. Vaihtoehtoisesti on saatavana myös IP40-versio. Kotelon vino reuna mahdollistaa piirikortin asentamisen lähes vaakasuoraan. Näin valmiiksi kootut pistoliittimet voidaan liu'uttaa kotelon reikien läpi. Tämä tarkoittaa sitä, että piirikortin pinta-ala voi vastata kotelon pinta-alaa, ja asennustilaa voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin. Käytännössä elektroniikkakotelo vakuuttaa lisäsaranoillaan. Nämä saranat työnnetään jälkikäteen koteloon, ja ne yhdistävät kotelon yläosan ja kannen alaosaan. Näin kädet jäävät vapaiksi huolto- tai asennustöitä varten. Myös tiiviste on yhdistetty koteloon niin, että se ei pääse irtoamaan.

Käyttäjät voivat koota sovelluksiinsa erilaisia ratkaisuja vakiokomponenteista, valinnaisista lisätarvikkeista ja laajasta liitäntätekniikan tuotevalikoimasta. MCS-koteloita on saatavana kolmessa koossa sekä eri runko- ja kansivaihtoehdoilla. Koteloita voidaan myös räätälöidä painatus- ja merkintävaihtoehtojen sekä mekaanisen käsittelyn avulla.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility