Single Pair Ethernet System Alliance jälleen omalla osastolla Hannover Messe -messuilla

21.03.2024
Single Pair Ethernet System Alliance  Hannover Messe -messuilla ja logo

Huhtikuussa järjestettävät Hannover Messe -messut ovat jälleen tärkein kansainvälinen tapahtuma kaikille teollisuuden muutoksessa mukana oleville teknologioille.

Energizing a Sustainable Industry -motto yhdistää koneenrakennus-, sähkö- ja digitaaliteollisuuden sekä energia-alan yrityksiä, kun ne etsivät yhdessä ratkaisuja tehokkaan ja kestävän teollisuuden kehittämiseksi. Yli 4 000 yritystä toimivat verkottuneena teollisena ekosysteeminä ja osoittavat, miten ilmastoneutraalius voidaan saavuttaa sähköistämisen, digitalisoinnin ja automaation avulla – ja Single Pair Ethernet System Alliance on jälleen mukana.

Single Pair Ethernet on jo nyt yksi messujen pääteemoista.
Niin startup-yritykset kuin suuret toimijat esittelevät Hannoverissa uuteen Ethernet-standardiin perustuvia innovatiivisia ratkaisuja. Tämä teknologiayhteisö kasvaa koko ajan, ja useat yritykset ovat jo rekisteröityneen Single Pair Ethernet System Alliance -järjestön jäseniä.

Oma messuosasto (halli 9, osasto D28) on suunniteltu avoimeksi, eri yritysten ja toimialojen väliseksi keskukseksi. Messuosastolla keskitytään ennen kaikkea yhteiseen ydinteemaan: Single Pair Ethernetin vakiinnuttamiseen kansainväliseksi standardiksi kaikilla aloilla, joilla Ethernet-yhteyksiä vaihdetaan tai rakennetaan uudelleen. Koodin Hannover Messe -messujen ilmaislippuja varten voi tilata suoraan Single Pair Ethernet System Alliancen verkkosivustosta osoitteesta https://singlepairethernet.com/ticketshannovermesse/.
Single Pair Ethernet System Alliance on vahva ja nopeasti kasvava järjestö, jonka yli 70 jäsenyritystä inspiroivat ja tukevat toisiaan. Osasto täyttyy siis eri alojen huippuasiantuntijoista.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility