Kuorinta-automaatti johtimien tehokkaaseen valmisteluun

22.04.2024
Johtimen kuorinta E.FOX S 10 -kuorinta-automaatilla

Phoenix Contactin uudella E.Fox S 10 -kuorinta-automaatilla johtimien kuoriminen käy helposti ja tehokkaasti sekä tasaisen laadukkaasti. Sen erityiset V-terät kattavat poikkipinta-alueen 0,08–10 mm². Lisävarusteena saatavalla litteällä terällä se käsittelee lattakaapeleita, joiden leveys on enintään 7,6 mm.

Uutta kuorinta-automaattia ohjataan intuitiivisen 5 tuuman kosketusnäytön avulla. Kallistettu asento helpottaa laitteen lukemista ja käyttöä sekä istuen että seisten. Symbolit ja kuorintaparametrien visualisointi tekevät käyttöliittymästä selkeän ja intuitiivisesti käytettävän. Lyhyt 0,3 s:n jaksonaika ja parametrien säätö sähkökäytöllä takaavat nopeat ja toistettavat kuorintaprosessit. Toistuvia kuorintaparametreja voidaan tallentaa jopa 100 suosikiksi. Nämä voidaan yhdistää valinnaisesti viivakoodiin ja avata käsiskannerilla. Avoin johtimen syöttöalue on valaistu, joten johtimet voidaan työntää sisään nopeasti ja tarkasti sekä edestä että ylhäältä päin. Integroimalla kuorinta-automaatti clipx WIRE Assist -apujärjestelmään voidaan tehokkuutta lisätä entisestään ja samalla vähentää virheitä ohjelmistotuen ansiosta. Konetta ohjataan clipx WIRE Assist -apuohjelmistolla Ethernet-liitännän kautta, ja kuorintaparametrit, kuten poikkipinta, kuorintapituus ja poiston pituus, lähetetään suoraan projektista E.Fox S 10 -automaattiin.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility