GameChangers: Laiteliitännän vallankumous
Phoenix Contact esittelee GameChangers-tuotteet laiteliitäntään: edistyksellisten ideoiden, tekniikoiden ja materiaalien avulla ne tarjoavat ratkaisuja, jotka lisäävät nopeutta, kompaktiutta, keveyttä, kestävyyttä, joustavuutta ja suorituskykyä laitevalmistuksessa.
Innovatiiviset pistoliittimet, kuten Single Pair Ethernetin kaksijohtimiset pistoliittimet, eivät ainoastaan vakuuta siirtonopeudellaan, vaan myös nopeuttavat design-in-vaihetta, asennusta ja käyttöönottoa. Piirikorttipistoliittimet osoittavat suorituskykynsä erittäin pienessä tilassa. Jokainen millimetri hyödynnetään suorituskyvyn ja toimintotiheyden lisäämiseksi, esimerkiksi piirikorttipistoliittimillä, joissa on push-in-liitäntä 6,35 mm:n rasterissa. Innovatiiviset liitäntätekniikat, kuten vipukäyttöiset piirikorttiliitännät tai M12-liittimet, joissa on push-pull-pikalukitus, takaavat erityisen helpon laiteliitännän.
Korkeilla kotelointiluokilla varustetut lujatekoiset tuotteet, kuten säänkestävät ulkokotelot tai turvallista energianjakoa varten tarkoitetut asennuspistoliittimet, soveltuvat tehonsyöttöön myös vaikeissa olosuhteissa. Joustavat ja räätälöitävät pistoliittimet ja kotelot laajentavat laitteiden suunnitteluvaihtoehtoja. Suorituskykyiset pistoliittimet tarjoavat täyden tehon vaativiin sovelluksiin. Esimerkiksi valmistajasta riippumatta yhteensopivat M17- ja M23-pistoliittimet yhtenäiseen signaalien ja tehon siirtoon tai pistoliittimet jopa 1 500 V:n energiavarastoihin.