Phoenix Contact esittelee GameChangers-tuotteet laiteliitäntään: edistyksellisten ideoiden, tekniikoiden ja materiaalien avulla ne tarjoavat ratkaisuja, jotka lisäävät nopeutta, kompaktiutta, keveyttä, kestävyyttä, joustavuutta ja suorituskykyä laitevalmistuksessa.
Uutiset Ajankohtaiset uutiset kertovat tuotteistamme ja teknologioistamme, yrityksestämme, strategisesta liiketoiminnan kehittämisestä ja panoksestamme kestävään kehitykseen. Voit ladata lehdistötiedotteita ja kuvamateriaalia vaivattomasti latausosiosta.
- Suodattimet:
-
Alue
-
Aihe
-
Tuotekategoria
- Käytetty suodatin (1):
GameChangers: Laiteliitännän vallankumous
12.11.2024
Ainutlaatuinen yhdistelmä kelluvuutta ja nopeutta
21.03.2024
Phoenix Contactin uusi kelluvalla toiminnolla varustettu FS 0,635 -sarjan board-to-board-liitin tarjoaa korkean toleranssin tasauksen (±0,7 mm) x- ja y-suunnassa. Kun rasteri on 0,635 mm, toleranssi on rasteria suurempi. Z-suunnassa voidaan käyttää ylimääräistä 0,6 mm:n pistotoleranssia.