Yhtenäinen pistoliitinjärjestelmä PROFINET over SPE:lle

12.11.2024
Yhtenäinen pistoliitinjärjestelmä PROFINET over SPE:lle

PROFIBUS & PROFINET International edustavat teknologioillaan lukuisia innovaatioita ja valmistajasta riippumatonta yhteentoimivuutta. Tämä alkaa jo yhteenliitettävyydestä pistoliittimien ja kaapeleiden kanssa.

Tämä onnistuu nykyään jo kaksi- ja neliparisella Ethernet-kaapeloinnilla. Menestystarina jatkuu nyt Single Pair Ethernet (SPE) -pistoliittimellä, joka on teollisuusautomaatioon sopiva liitin. Tämä tuo selkeyttä ja varmuutta kauan odotettuun aiheeseen. Kyseessä on tärkeä virstanpylväs, joka vie miniatyrisointia ratkaisevan askeleen eteenpäin SPE:n avulla. Uusi SPE-pistoliitinjärjestelmä, jonka rakenne on uraauurtava, toteutettiin keskeisten sovellusvaatimusten pohjalta. SPE-pistoliitinjärjestelmää ollaan nyt esittämässä kansainväliseen standardointiin. Standardoitu liitäntärajapinta, joka on tarkoitettu sovelluksiin kytkentäkaapissa, kentällä ja myös hybridiasennuksiin, muodostaa "varsinaisen" liitoselementin. Tämä tasoittaa tietä yleiseen SPE-standardiin. Teollisuudelle tämä uusi sukupolvi on uusi askel tulevaisuuteen. Lukuisat valmistajat ovat ilmoittaneet ottavansa tämän käyttöön lähitulevaisuudessa.
Standardointityötä tehdään myös muilla SPE-viestinnän tasoilla, kuten tehokonseptin osalta. Näin saavutetaan yhdenmukainen SPE-ratkaisu kaikissa kerroksissa.
Soveltamalla kansainvälisiä standardeja tämä ratkaisu soveltuu kaikkiin Single Pair Ethernet -sovelluksiin, jopa suuremmilla nopeuksilla. PI:n, sen omistautuneiden jäsenten ja monien PROFINETin maailmanlaajuisten tukijoiden ansiosta maailmasta on tulossa selkeämpi paikka.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility