HEAVYCON-teollisuuspistoliittimet datakeskukselle

22.07.2025
HEAVYCON-datakeskuspistoliittimet

Phoenix Contactin uudet HEAVYCON-datakeskuspistoliittimet optimoivat energianjakelun tehonjakeluyksiköstä IT-telineeseen ja tarjoavat vankan, jopa 70 A:n energiansiirron. Puristuskoskettimien pienemmät kosketusresistanssit vähentävät energiantarvetta jopa 60 prosenttia. Pienempi lämmöntuotto vähentää myös jäähdytystarvetta.

Operaattorit luottavat hyväksi todettuun liitäntätekniikkaan energianjakelussa tehonjakeluyksiköistä IT-telineisiin. Datakeskuspistoliittimien kompakti rakenne mahdollistaa tilaa säästävän kaapeloinnin. Lisäksi työkaluton click-in-lukitus lyhentää asennusaikaa merkittävästi. HEAVYCON-pistoliittimet, joiden nimellisvirta on 70 A ja nimellisjännite 690 V, on suunniteltu vaativiin sovelluksiin. Pistoliittimien napaluku on 4 + PE, ja ne tukevat johdinpoikkipintoja 6–25 mm² (AWG 10...AWG 4). Turvallisen liitännän takaava integroitu holkkitiiviste koossa M32 tai M50 on saatavana joko vedonpoistolla tai ilman.
HEAVYCON-datakeskuspistoliittimet tarjoavat näin ollen energiatehokkaan ja suorituskykyisen ratkaisun nykyaikaisiin konesaleihin.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility