CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä: Uusi Modbus/TCP-tiedonsiirtoliitännällä varustettu syöttömoduuli

22.07.2025
Modbus/TCP:llä varustettu syöttömoduuli

CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmän käyttömahdollisuuksia on laajennettu. Modbus/TCP-liitännällä varustetun uuden syöttömoduulin ansiosta järjestelmää voidaan käyttää muissa tiedonsiirtojärjestelmissä.

CAPAROC-sarjan elektronista ylivirtasuojajärjestelmää laajennetaan lisäämällä siihen uusi syöttömoduuli. Tässä uudessa moduulissa on Modbus/TCP-tiedonsiirtoliitäntä. Se tarjoaa käyttäjille poikkeuksellista joustavuutta ja tehokkuutta ylikuormitus- ja oikosulkusuojauksen osalta ja samalla suurta avoimuutta sovelluksessa. Modbus/TCP:tä käytetään usein teollisuussovelluksissa, koska se mahdollistaa luotettavan ja nopean tiedonsiirron Ethernetin kautta. Se on helppo integroida, ja se sopii hyvin yhteen eri laitteiden kanssa. Siksi se on suosittu valinta nykyaikaisiin ohjausjärjestelmiin.

Syöttömoduuli mahdollistaa kaikkien tärkeiden tietojen reaaliaikaisen seurannan ja analysoinnin Modbus/TCP-liitännän kautta. Tämä johtaa tarkkaan ohjaukseen, mikä minimoi vikaantumisen riskin ja lisää koko järjestelmän luotettavuutta. Modbus/TCP:n helpon integroinnin ja yleiskäyttöisyyden ansiosta moduuli on yhteensopiva olemassa olevien järjestelmien ja laitteiden kanssa. Edistyksellisellä tekniikalla varustettu syöttömoduuli on myös ihanteellisesti varustettu tulevaisuuden vaatimuksia varten.

Yhteystiedot lehdistölle
Sami Airo
Sami Airo | Tuotepäällikkö, E-mobility